España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

interruptor automático Compact NSXm 40A 3P 16kA a 380/415V(IEC) Borne EverLink

Mostrar más características >
  • P.V.R
    417,97 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Compact
    Nombre del producto
    Compact NSXm
    nombre corto del dispositivo
    NSXm 40E
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    Protección
    Complementario
    [In] Corriente nominal
    40 A
    descripción de los polos
    3P 3d
    Tipo de control
    Maneta
    modo de montaje
    By screws for plate
    Clip-on for DIN rail
    Tipo de red
    AC
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    breaking capacity code
    E 16 kA 415 V AC
    [Icu] poder de corte último
    25 kA en 220...240 V CA 50/60 Hz según IEC 60947-2
    16 kA en 380...415 V CA 50/60 Hz según IEC 60947-2
    10 kA en 440 V CA 50/60 Hz según IEC 60947-2
    8 kA en 500 V CA 50/60 Hz según IEC 60947-2
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    25 kA en 220...240 V CA 50/60 Hz según IEC 60947-2
    16 kA en 380...415 V CA 50/60 Hz según IEC 60947-2
    10 kA en 440 V CA 50/60 Hz según IEC 60947-2
    8 kA en 500 V CA 50/60 Hz según IEC 60947-2
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV según IEC 60947-2
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    800 V según IEC 60947-2
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    unidad de control
    TM-D
    funciones de protección de unidad de control
    LI
    calibre de la unidad de disparo
    40 A en 40 °C
    Tipo de protección
    Protección contra sobrecarga (térmica)
    Protección contra cortocircuitos (magnética)
    intervalo de ajuste de detección a largo plazo
    0,7...1 x In
    tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo
    Fijo
    tipo de ajuste de retardo de corta duración
    Fijo
    intensidad magnética mínima de disparo
    480 A
    intensidad de disparo magnético
    720 A
    poder de seccionamiento
    Sí según IEC 60947-2
    Categoría de empleo
    Categoría A
    pasos de 9 mm
    9 module
    Paso de conexión
    35 mm with spreaders
    27 mm without spreaders
    Conexiones - terminales
    1 Terminal EverLink 2.5...70 mm² (Flexible) conductor :cobre
    1 Terminal EverLink 2.5...95 mm² (rígido ) conductor :aluminio/cobre
    par de apriete
    5 N.mfor 2,5...10 mm²
    9 N.m para 16...95 mm²
    señalizaciones en local
    Verde bandera para presencia de contactos auxiliares
    Número de ranuras
    1 slot(s) for auxiliary switch OF
    1 slot(s) for alarm switch SD
    1 slot(s) for voltage release MN or MX
    Longitud de pelado del cable de alimentación
    20 mm
    Entorno
    etiquetas de calidad
    CE
    normas
    EN/IEC 60947
    certificaciones de producto
    CCC
    EAC
    Marine
    Color
    Gris (RAL 7016)
    grado de protección IP
    IP40 (front cover) according to IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK07 según IEC 62262
    grado de contaminación
    3 según IEC 60947-1
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    5000 m con restricciones
    2000 m sin disminución
    durabilidad mecánica
    20000 cycles according to IEC 947-1 Annex K ed 5.2 for In
    Durabilidad elétrica
    10000 ciclos según IEC 947-1 Annex F ed 5.2 para In en 440 V
    altura
    137 mm
    anchura
    81 mm
    profundidad
    80 mm
    peso del producto
    1.06 kg
    cantidad por juego
    Set de 1
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versión 1.7)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Versión 01)
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 13.2 MB
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Compact NSXm 16kA/70kA 16A/160A 3P EverLink circuit breaker (Versión 1.0)
    CAD files for LV426103: Compact NSXm 16kA/70kA 16A/160A 3P EverLink circuit breaker (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Compact NSXm Interruptores automáticos e interruptores en carga 3P/4P (Versión 03)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP-Compact NSXm160F Everlink Circuit Breaker (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.