España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo ComPact NSX
Schneider Electric Imagen del producto LV429620

LV429620

Schneider Electric Imagen del producto LV429620
LV429620

NSX100F TM100D 3P2R, interruptor automático Compact

Mostrar más características >
  • P.V.R
    435,83 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    Compact
    Nombre del producto
    Compact NSX
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    Nombre corto del dispositivo
    Compact NSX100F
    Aplicación del dispositivo
    Distribución
    Número de polos
    3P
    descripción de polos protegidos
    2t
    Tipo de red
    CA
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [In] Corriente nominal
    100 A en 40 °C
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V CA 50/60 Hz
    capacidad de corte
    F 36 kA 415 V CA
    capacidad de corte
    10 kA en 600 V CA 50/60 Hz acorde a UL 508
    25 kA en 480 V CA 50/60 Hz acorde a UL 508
    85 kA en 240 V CA 50/60 Hz acorde a UL 508
    22 kA Icu en 525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    25 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    35 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    36 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    8 kA Icu en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    85 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    11 kA en 525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    35 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    36 kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    4 kA en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    85 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    12,5 kA en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    poder de seccionamiento
    Sí acorde a EN 60947-2
    Sí acorde a IEC 60947-2
    Categoría de empleo
    Categoría A
    unidad de control
    TM-D
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    funciones de protección de unidad de control
    LI
    Grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60664-1
    Complementario
    Tipo de control
    Maneta
    Tipo de montaje
    Fijo
    Soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    composición de los contactos auxiliares
    Sin
    Durabilidad mecánica
    50000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    10000 ciclos 690 V In acorde a IEC 60947-2
    20000 ciclos 690 V In/2 acorde a IEC 60947-2
    30000 ciclos 440 V In acorde a IEC 60947-2
    50000 ciclos 440 V In/2 acorde a IEC 60947-2
    Paso de conexión
    35 mm
    Señalizaciones en local
    Indicación de contacto positivo
    Tipo de protección
    Protección contra sobrecarga (térmica)
    Protección contra cortocircuitos (magnética)
    calibre de la unidad de disparo
    100 A en 40 °C
    tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir
    Ajustable
    intervalo de ajuste de detección a largo plazo
    0,7...1 x In
    tipo de ajuste de retardo de larga duración
    Fijo
    [tr] ajuste de retardo de larga duración
    120…400 s en 1,5 x In
    15 s en 6 x Ir
    tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo
    Fijo
    [Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo
    800 A
    tipo de ajuste de retardo de corta duración
    Fijo
    Altura
    161 mm
    Anchura
    105 mm
    Profundidad
    86 mm
    Peso del producto
    2,05 kg
    Código de compatibilidad
    NSX100
    Entorno
    Categoría de sobretensión
    Clase II
    clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II
    Normas
    EN/IEC 60947
    UL 508
    Certificaciones de producto
    Marine
    CCC
    EAC
    Grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK07 acorde a IEC 62262
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -35…70 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -55…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versión 1.8)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 1/04/18
    Tamaño 13.2 MB
    Compact NSX - Use in explosive atmospheres (ATEX) (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    NSX100/160/250 4P; VigiCompact circuit breaker (Versión 1.0)
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Versión 1.0)
    Fecha 4/08/08
    Tamaño 894.9 KB
    Fecha 4/08/08
    Tamaño 197.3 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Versión 1.0)
    Fecha 3/08/08
    Tamaño 712.9 KB
    Fecha 3/08/08
    Tamaño 147.8 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Versión 1.0)
    Fecha 4/08/08
    Tamaño 112.9 KB
    Fecha 4/08/08
    Tamaño 534.6 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Versión 08)
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Versión 09)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /