Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   EasyPact CVS
Schneider Electric Imagen del producto LV516301

LV516301

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto LV516301
LV516301
Green premium brand logo

circuit breaker EasyPact CVS160B, 25 kA at 415 VAC, 100 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d

Mostrar más características
  • 645,93 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Easypact CVS100...250
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    Nombre corto del dispositivo
    CVS160B
    Aplicación del dispositivo
    Distribución
    Número de polos
    3P
    descripción de polos protegidos
    3R
    Earth leakage protection (Vigi add on)
    Sin
    [In] Corriente nominal
    160 A en 40 °C
    código de poder de corte
    B
    Tipo de red
    CA
    [Icu] Breaking capacity
    40 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    25 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    20 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    Categoría de empleo
    Categoría A
    unidad de control
    TM-D
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    calibre de la unidad de disparo
    100 A en 40 °C
    Tipo de protección
    Protección contra cortocircuitos (magnética)
    Protección contra sobrecarga (térmica)
    Complementario
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    Tipo de control
    Maneta
    Tipo de montaje
    Fijo
    Soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    Conexiones - terminales
    Conexión de tornillo
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV acorde a EN/IEC 60947-2
    rango de ajustes de protección térmica
    70…100 A
    [Ics] poder de corte en servicio
    15 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    25 kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    40 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    Durabilidad mecánica
    25000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    12000 ciclos 415 V In acorde a IEC 60947-2
    Paso de conexión
    35 mm
    indicador de posición del contacto
    tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir
    Ajustable
    intervalo de ajuste de detección a largo plazo
    0,7...1 x In
    tipo de ajuste de retardo de larga duración
    Fijo
    tipo de ajuste de detección instantánea Ii
    Fijo
    intervalo de ajuste de detección instantánea
    800 A
    Altura
    161 mm
    Anchura
    105 mm
    Profundidad
    86 mm
    Peso del producto
    1,8 kg
    Entorno
    clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II
    Normas
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    Certificaciones de producto
    IEC
    GOST
    Grado de protección IP
    IP40
    Grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60664-1
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    2,300 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español4
    • inglés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.6 MB
    Fecha 1/09/15
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format stp
    Tamaño 8.5 MB
    Fecha 14/10/20
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.1 MB
    Fecha 28/09/20
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LV516301 : circuit breaker EasyPact CVS160B, 25 kA at 415 VAC, 100 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
    Descripción
    circuit breaker EasyPact CVS160B, 25 kA at 415 VAC, 100 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    circuit breaker EasyPact CVS160B, 25 kA at 415 VAC, 100 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LV516301 : LV516301_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LV516301_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    LV516301_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LV516301 : LV516301_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LV516301_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    LV516301_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 343.2 KB
    Fecha 21/10/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 280 KB
    Fecha 9/08/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 367.2 KB
    Fecha 14/07/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.