España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo EasyPact CVS
Schneider Electric Imagen del producto LV516301

LV516301

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto LV516301
LV516301
Green premium brand logo

Easypact CVS - Interruptor Automático CVS160B TM100D - 3P/3R

Mostrar más características
  • P.V.R
    575,08 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama de producto
    Easypact CVS100...250
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    Nombre corto del dispositivo
    CVS160B
    Aplicación del dispositivo
    Distribución
    Número de polos
    3P
    descripción de polos protegidos
    3R
    Earth leakage protection (Vigi add on)
    Sin
    [In] Corriente nominal
    160 A en 40 °C
    código de poder de corte
    B
    Tipo de red
    CA
    [Icu] Breaking capacity
    40 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    25 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    20 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    Categoría de empleo
    Categoría A
    unidad de control
    TM-D
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    calibre de la unidad de disparo
    100 A en 40 °C
    Tipo de protección
    Protección contra cortocircuitos (magnética)
    Protección contra sobrecarga (térmica)
    Complementario
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    Tipo de control
    Maneta
    Tipo de montaje
    Fijo
    Soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    Conexiones - terminales
    Conexión de tornillo
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV acorde a EN/IEC 60947-2
    rango de ajustes de protección térmica
    70…100 A
    [Ics] poder de corte en servicio
    15 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    25 kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    40 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    Durabilidad mecánica
    25000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    12000 ciclos 415 V In acorde a IEC 60947-2
    Paso de conexión
    35 mm
    indicador de posición del contacto
    tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir
    Ajustable
    intervalo de ajuste de detección a largo plazo
    0,7...1 x In
    tipo de ajuste de retardo de larga duración
    Fijo
    tipo de ajuste de detección instantánea Ii
    Fijo
    intervalo de ajuste de detección instantánea
    800 A
    Altura
    161 mm
    Anchura
    105 mm
    Profundidad
    86 mm
    Peso del producto
    1,8 kg
    Entorno
    clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II
    Normas
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    Certificaciones de producto
    IEC
    GOST
    Grado de protección IP
    IP40
    Grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60664-1
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español4
    • inglés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 10.6 MB
    Fecha 1/09/15
    Easypact-CVS catalog (Versión 1.0)
    Descripción
    Easypact-CVS catalog
    Tamaño pdf
    Tamaño 17.3 MB
    Fecha 8/04/16
    Descripción
    Easypact-CVS catalog
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    CAD of CVS100/160/250 3P (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    stp
    8.5 MB
    zip
    1.7 MB
    Tamaño zip
    Tamaño 10.2 MB
    Fecha 30/11/17
    Archivos del documento
    stp
    8.5 MB
    zip
    1.7 MB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 3.2 MB
    Fecha 22/07/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LV516301_REACH_DECLARATION
    Descripción
    LV516301_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 18/11/19
    Descripción
    LV516301_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LV516301_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LV516301_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 18/11/19
    Descripción
    LV516301_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 343.2 KB
    Fecha 21/10/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 280 KB
    Fecha 9/08/16
    Tamaño pdf
    Tamaño 367.2 KB
    Fecha 14/07/16
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LV516301_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LV516301_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 18/11/19
    Descripción
    LV516301_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /