Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Lexium 32 y motores
Schneider Electric Imagen del producto LXM32MD18M2

LXM32MD18M2

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
Green premium brand logo

motion servo drive - Lexium 32 - single phase supply voltage 115/230V - 0.5/1kW

Mostrar más características
  • 792,60 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Lexium 32
    Tipo de producto o componente
    Servodrive de mov.
    Nombre corto del dispositivo
    LXM32M
    formato del variador
    Libro
    Número de fases de la red
    Monofásica
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    100...120 V - 15...10 %
    200...240 V - 15...10 %
    límites tensión alimentación
    85…132 V
    170…264 V
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz - 5...5 %
    Frecuencia de red
    47,5...63 Hz
    filtro CEM
    Integrado
    corriente de salida en continuo
    6 A en 8 kHz
    3 picos corriente de salida
    10 A en 115 V para 5 s
    maximum continuous power
    500 W en 115 V
    3300 W en 230 V
    potencia nominal
    0,5 kW en 115 V 8 kHz
    1 kW en 230 V 8 kHz
    corriente de línea
    7,2 A 88 % en 380 V, con inductancia de línea externa de 1 mH
    6 A 98 % en 480 V, con inductancia de línea externa de 1 mH
    8,5 A 147 % en 115 V, sin estrangulador de línea
    6,2 A 159 % en 380 V, sin estrangulador de línea
    Complementario
    switching frequency ((*))
    8 kHz
    Categoría de sobretensión
    III
    maximum leakage current
    30 mA
    Tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    electrical isolation ((*))
    Entre potência e controle
    tipo de cable
    Cable IEC filamento único 50 °C) cobre 90 °C XLPE/EPR
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminal, capacid sujeción: 3 mm², AWG 12 - tipo de cable: PA/+, PBI, PBe)
    Terminal, capacid sujeción: 5 mm², AWG 10 - tipo de cable: CN1)
    Terminal, capacid sujeción: 5 mm², AWG 10 - tipo de cable: CN10)
    par de apriete
    PA/+, PBI, PBe, estado 1 0,5 N.m
    CN1, estado 1 0,7 N.m
    CN10, estado 1 0,7 N.m
    de pie conducto
    2 captura entradas TON
    2 safety discrete input(s)
    4 logic discrete input(s)
    entrada discreta
    Captura - tipo de cable: tampa
    Logic (DI terminals)
    Safety (compliment of STO_A, compliment of STO_B terminals)
    duración de muestreo
    DI: 0.25 ms discrete
    0,25 ms
    voltaje entrada
    24 V DC for capture
    24 V DC for logic
    24 V DC for safety
    entrada lógica
    Positive (compliment of STO_A, compliment of STO_B) at State 0: < 5 V at State 1: > 15 V conforming to EN/IEC 61131-2 type 1
    Positive (DI) at State 0: > 19 V at State 1: < 9 V conforming to EN/IEC 61131-2 type 1
    Positive or negative (DI) at State 0: < 5 V at State 1: > 15 V conforming to EN/IEC 61131-2 type 1
    tiempo respuesta
    <= 5 ms compliment of STO_A, compliment of STO_B
    número de salida digital
    3
    salida discreta
    Logic output(s) (DO)24 V DC
    tensión de salida
    <= 30 V DC
    salida lógica
    Positive or negative (DO) conforming to EN/IEC 61131-2
    tiempo de rebote de los contactos
    <= 1 ms for compliment of STO_A, compliment of STO_B
    2 µs para tampa
    0.25 µs...1.5 ms for DI
    corriente de frenado
    50 mA
    tiempo respuesta en salida
    250 µs (DO) for discrete output(s)
    tipo do sinal de controle
    Feedback do codificador do servomotor
    Saída do trem de pulso (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
    Pulso/direção (P/D), A/B, CW/CCW ligação de 24 V, 5 V (coletor aberto) <10 kHz <1 m
    Pulso/direção (P/D), A/B, CW/CCW ligação de 24 V, 5 V (empurrar-puxar) <200 kHz <10 m
    Pulso/direção (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
    Tipo de protección
    Contra inversión de polaridad, estado 1 señal entradas
    Contra cortocircuitos, estado 1 señal salidas
    función de seguridad
    STO (safe torque off), integrated
    SS1 (parada segura 1), com cartão de segurança eSM separado
    SS2 (parada segura 2), com cartão de segurança eSM separado
    SLS (rotação limitada de segura), com cartão de segurança eSM separado
    SOS (parada segura de operação), com cartão de segurança eSM separado
    nivel de seguridad
    SIL 3 conforming to EN/IEC 61508
    PL = e conforming to ISO 13849-1
    interfaz de comunicación
    Modbus, integrado
    CANopen, com cartão de comunicação separado
    CANmotion, com cartão de comunicação separado
    Ethernet/IP, com cartão de comunicação separado
    EtherCAT, com cartão de comunicação separado
    Profibus, com cartão de comunicação separado
    DeviceNet, com cartão de comunicação separado
    E/S, com cartão de comunicação separado
    tipo de conector
    RJ45 (classificado CN7) para Modbus
    commissioning port
    RS485 multipunto de 2 cables para Modbus
    velocidad de transmisión
    9600, 19200, 38400 bps para long bus de 40 m para Modbus
    número de direcciones
    1…247 para Modbus
    LED de estado
    1 LED (red)servo drive voltage
    función de señalización
    Visualización de fallos 7 segmentos
    Marcado
    CE
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    Compatibilidad del producto
    Motor servo BMH - tipo de cable: 70 mm, 1
    Motor servo BMH - tipo de cable: 70 mm, 3
    Motor servo BSH - tipo de cable: 70 mm, 3
    Motor servo BSH - tipo de cable: 100 mm, 1
    Motor servo BMH - tipo de cable: 100 mm, 2
    Motor servo BSH - tipo de cable: 100 mm, 2
    Anchura
    68 mm
    Altura
    270 mm
    Profundidad
    237 mm
    Peso del producto
    1,9 kg
    Entorno
    Compatibilidad electromagnética
    EMC conducida, classe A grupo 1 acorde a EN 55011
    EMC conducida, class A group 2 ((*)) acorde a EN 55011
    EMC conducida, entorno 3 categoría C3 acorde a EN/IEC 61800-3
    EMC conducida, categoría C2 acorde a EN/IEC 61800-3
    EMC conducida, environments 1 and 2 ((*)) acorde a EN/IEC 61800-3
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática, Nivel 3 acorde a EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos, Nivel 3 acorde a EN/IEC 61000-4-3
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs, Nivel 3 acorde a EN/IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica, level 4 ((*)) acorde a EN/IEC 61000-4-4
    EMC irradiada, class A group 2 ((*)) acorde a EN 55011
    EMC irradiada, categoría C3 acorde a EN/IEC 61800-3
    Normas
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3
    Certificaciones de producto
    RoHS
    TÜV
    UL
    CSA
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a EN/IEC 60529
    IP20 acorde a EN/IEC 61800-5-1
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm pico a pico (f = 3…13 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60028-2-27
    Grado de contaminación
    2 acorde a EN/IEC 61800-5-1
    Características ambientales
    Classes 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
    humedad relativa
    Class 3K3 (5 to 85 %) without condensation conforming to IEC 60721-3-3
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0…50 °C conforming to UL
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    tipo de refrigeración
    Ventilador integrado
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m without derating
    > 1000...3000 m with conditions
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    2,438 kg
    Paquete 1 Altura
    1,100 dm
    Paquete 1 ancho
    2,750 dm
    Paquete 1 Longitud
    3,300 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español5
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.2 MB
    Fecha 6/11/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Versión 11)
    Descripción
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.1 MB
    Fecha 1/07/20
    Descripción
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 935.9 KB
    Fecha 9/04/20
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 215.9 KB
    Fecha 1/06/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LXM32MD18M2 : LXM32MD18M2_REACH_DECLARATION
    Descripción
    LXM32MD18M2_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 26/11/20
    Descripción
    LXM32MD18M2_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LXM32MD18M2 : motion servo drive - Lexium 32 - single phase supply voltage 115/230V - 0.5/1kW
    Descripción
    motion servo drive - Lexium 32 - single phase supply voltage 115/230V - 0.5/1kW
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 26/11/20
    Descripción
    motion servo drive - Lexium 32 - single phase supply voltage 115/230V - 0.5/1kW
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LXM32MD18M2 : motion servo drive - Lexium 32 - single phase supply voltage 115/230V - 0.5/1kW
    Descripción
    motion servo drive - Lexium 32 - single phase supply voltage 115/230V - 0.5/1kW
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 26/11/20
    Descripción
    motion servo drive - Lexium 32 - single phase supply voltage 115/230V - 0.5/1kW
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 324.3 KB
    Fecha 1/08/20
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 444.1 KB
    Fecha 1/08/20
  • Ver más
    View less

    Software y firmware

    Idioma
    • inglés6
    Firmware - Released
    Formato
    Tamaño