España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Arranque TeSys H 3kW-400V Control 24VDC

Mostrar más características >
  • P.V.R
    175,11 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys H
    nombre corto del dispositivo
    LZ1H
    tipo de producto o componente
    Arranque ultracompacto
    tipo de arranque motor
    Directo
    número de polos
    3P
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    500 V CA
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    9 A at 500 V AC-51
    6.5 A at 500 V AC-53A
    5 A at 500 V AC-53A mounting side by side
    7 A at 500 V AC-51 mounting side by side
    rango de ajustes de protección térmica
    1.5...9 A
    potencia del motor en kW
    1.5 kW en 220 V CA con factor de potencia : 0.65
    1.5 kW en 230 V CA con factor de potencia : 0.65
    2.2 kW en 380 V CA con factor de potencia : 0.65
    3 kW en 400 V CA con factor de potencia : 0.65
    3 kW en 415 V CA con factor de potencia : 0.65
    3 kW en 440 V CA con factor de potencia : 0.65
    3 kW en 500 V CA con factor de potencia : 0.65
    potencia del motor en HP
    1 hp en 200 V CA
    1.5 hp en 230 V CA
    3 hp en 460 V CA
    [Uc] tensión de circuito de control
    24 V DC
    clase de disparo por sobrecarga
    Clase 10A conforme a IEC 60947-4-2
    Complementario
    composición de los contactos auxiliares
    1 C/O señalización de error
    límites de tensión del circuito de control
    19.2...30 V DC
    Consumo de corriente
    <= 40 mA at 24 V DC
    rearme
    Manual
    Rearme eléctrico
    Rearme automático
    Durabilidad eléctrica
    30 Mciclos
    rango de operación
    120 ciclos AC-51 50 % ON
    6 ciclos AC-53A 50 % ON
    tipo de montaje
    Por clips
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    Conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo 1 cable 0.2...2.5 mm² - rigidez del cable: rígido
    Terminales de fijación por tornillo 1 cable 0.25...2.5 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extr. cable
    Terminales de fijación por tornillo 1 cable 0.2...2.5 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable
    par de apriete
    0.5...0.6 N.m - con destornillador 3 mm plano Ø 2,5 mm
    Certificaciones
    CE
    CULus
    normas
    IEC 60947-4-2
    UL 60947-4-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    Grado de contaminación
    2
    anchura
    22.5 mm
    altura
    99 mm
    profundidad
    114.5 mm
    peso del producto
    212 g
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...30 °C sin disminución
    > 30...70 °C with derating
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys H Ultra-compact 22.5 mm motor starters - catalogue 2015- 2016 (Versión 1.0)
    TeSys catalogue - 2019 - chapter A3 Compact motor starters - TeSys H (Versión 4.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys H Motor Starter - User Guide (Versión 01)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 2.4 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys direct slim motor starter screw connection (Versión 1.0)
    CAD files for LZ1H6X5BD: TeSys H direct slim motor starter screw connection (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CCC Cert TeSys H - LZ1H-LZ8H (Versión 1.0)
    Fecha 14/07/18
    Tamaño 516.8 KB
    CB TeSys H - TeSys H (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 1.8 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys H Motor Starter - Instruction Sheet (Versión 03)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration TeSys H - LZ1H-LZ2H (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 51.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    SLIM STARTER - TESYS H - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 11/12/17
    Tamaño 155.1 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.