Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   ION7550/ION7650
Schneider Electric Imagen del producto M7550A0C0B5C1A0C
No se fabrica

M7550A0C0B5C1A0C

Schneider Electric Imagen del producto M7550A0C0B5C1A0C
No se fabrica
M7550A0C0B5C1A0C

ION7550, wDispl, 5MB 256s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E+M - 8I+3R+4O Trop

Mostrar más características
No se ha sustituido la M7550A0C0B5C1A0C. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
  • 9.080,27 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama
    PowerLogic
    Nombre corto del dispositivo
    ION7550
    Tipo de producto o componente
    Medidor de calidad de potencia y energía
    Complementario
    análisis de calidad de energía
    harmonic distortion
    voltage sag and swell detection
    captura de onda de corriente
    compliance monitoring
    dip and swell, transient
    detección de dirección de interferencias
    programmablity (logic and math functions)
    setpoint learning
    Hasta armónico 63
    Aplicación del dispositivo
    Corrección del transformador del instrumento
    Totalización y impulso de energía
    Medición de la tarifa
    Control y supervisión del equipo
    Demanda y control del factor de potencia
    Cogeneración y supervisión de PIE (Productor Independiente de Energía)
    Reducción de la carga
    tipo de medición
    Corriente
    Tensión
    Frecuencia
    Potencia aparente total
    Factor de potencia total
    Apparent power per phase
    Factor de potencia por fase
    Active power total
    Active power per phase
    Reactive power total
    Reactive power per phase
    supply voltage
    110...300 V DC
    85...240 V AC 47...63 Hz
    Frecuencia de red
    50 Hz
    [In] Corriente nominal
    5 A
    type of network
    1P + N
    3P + N
    3P
    Consumo de potencia en W
    20 VA at 85...240 V AC
    20 VA at 110...300 V DC
    maximum power consumption in VA
    45 VA at 85...240 V AC
    45 VA at 110...300 V DC
    resolución de la pantalla
    320 x 240 pixels QVGA
    tipo de pantalla
    LCD retroiluminada
    velocidad de muestreo
    256 muestras/ciclo
    corriente de medición
    0…5 A
    input type
    Current 0.005...20 A (impedance 0.002 Ohm)
    tensión de medida
    100…600 V AC phase to phase
    57…347 V AC phase to neutral
    frecuencia
    42…69 Hz
    número de entradas
    8 digital 120 V DC
    precisión de medida
    Current 0.1 % 1...5 A
    Voltage 0.1 % 57...288 V
    Energy 0.2 %
    clase de precisión
    Class 0.2S energy conforming to IEC 62053-22
    número de salidas
    3 relay
    4 solid state
    Communication port protocol
    Telnet
    DNP3 at <= 115.2 kbits/s
    ION at <= 115.2 kbits/s
    Modbus at <= 115.2 kbits/s
    Modbus, master
    IEC 61850
    TCP/IP at 10/100 Mbit/s
    Soporte del puerto de comunicación
    RJ45: Ethernet
    SUB-D 9: RS485/RS232
    Terminal block: RS485
    Infrarrojos
    RJ11: modem
    registro de dados
    Registros de eventos
    Valores instantáneos mín./máx.
    Sellado de tiempo
    Secuencia de registro de eventos
    Registros de dados
    Análisis de tendencias /previsión
    Sincronización GPS
    Velocidad de transmisión
    <= 115,2 kbits/s
    <= 57.6 kbits/s
    10/100 Mbit/s
    capacidad de memoria
    5 MB
    servicios web
    Servidor web
    inviolabilidad de los ajustes
    Protegido por código de acceso
    Código de compatibilidad
    ION7550
    Entorno
    Compatibilidad electromagnética
    Electrical fast transient/burst immunity test conforming to IEC 61000-4-4
    Electrostatic discharge conforming to IEC 61000-4-2
    Susceptibility to electromagnetic fields conforming to IEC 61000-4-3
    1.2/50 µs shock waves immunity test conforming to IEC 61000-4-5
    Conducted and radiated emissions B conforming to CISPR 22
    Tipo de montaje
    Montaje enrasado
    Soporte de montaje
    Enclosure door
    Tipo de instalación
    Instalación interior
    Categoría de sobretensión
    III
    Grado de protección IP
    IP30 back: conforming to IEC 60529
    IP50 front face: conforming to IEC 60529
    humedad relativa
    5…95 %
    Acabado de la superficie
    Coated
    Grado de contaminación
    2
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…70 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    normas
    IEC 61010-1
    Anchura
    192 mm
    Profundidad
    174 mm
    Altura
    192 mm
    Peso del producto
    1,9 kg
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    3,500 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas23
    • español3
    • inglés20
    • ruso1
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters (Versión 13)
    Descripción
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnelwith knowledge of power quality and power quality standards.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 112.4 KB
    Fecha 1/09/19
    Descripción
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnelwith knowledge of power quality and power quality standards.
    What’s new in PowerLogic ION7550/ION7650 firmware v415 (Versión 01)
    Descripción
    Firmware version v415 for the ION7550/ ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 79.9 KB
    Fecha 24/06/19
    Descripción
    Firmware version v415 for the ION7550/ ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.
    PowerLogic ION7550/ION7650 User guide (Versión 08)
    Descripción
    This manual discusses features of the PowerLogic ION7550 and ION7650 meter and provides configuration instructions.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.4 MB
    Fecha 1/05/19
    Descripción
    This manual discusses features of the PowerLogic ION7550 and ION7650 meter and provides configuration instructions.
    prp.document.label.format chm
    Tamaño 18 MB
    Fecha 16/10/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format step
    Tamaño 13.1 MB
    Fecha 5/03/18
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 624.2 KB
    Fecha 14/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 683.5 KB
    Fecha 14/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 659.6 KB
    Fecha 14/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 624.2 KB
    Fecha 20/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 654.2 KB
    Fecha 20/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 659.6 KB
    Fecha 14/03/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 230.1 KB
    Fecha 9/12/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 230.1 KB
    Fecha 9/12/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 281.1 KB
    Fecha 9/12/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 286.8 KB
    Fecha 19/11/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.3 MB
    Fecha 2/12/10
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 205.9 KB
    Fecha 26/10/06
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 217.9 KB
    Fecha 6/10/06
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 847.1 KB
    Fecha 17/06/05
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    PowerLogic ION7550/ION7650 Manual de instalación (Versión 15)
    Descripción
    Manual de instalación de ION7550 / ION7650 de PowerLogic
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 1/05/19
    Descripción
    Manual de instalación de ION7550 / ION7650 de PowerLogic
    PowerLogic ION7550/ION7650 Installation guide (Versión 15)
    Descripción
    This installation guide for PowerLogic ION7550/ION7650 meters describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 1/05/19
    Descripción
    This installation guide for PowerLogic ION7550/ION7650 meters describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    M7550A0C0B5C1A0C : M7550A0C0B5C1A0C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    M7550A0C0B5C1A0C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 2/12/20
    Descripción
    M7550A0C0B5C1A0C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    M7550A0C0B5C1A0C : M7550A0C0B5C1A0C_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    M7550A0C0B5C1A0C_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 2/12/20
    Descripción
    M7550A0C0B5C1A0C_ROHS_DECLARATION
  • Ver más
    View less

    Software y firmware

    Idioma
    • inglés6
    Firmware - Released
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    ION7550 V415 Firmware (Versión V415)
    Archivos del documento
    Descripción
    Firmware version v415 for the ION7550 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the Whats new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:de1e135b355c91985c39aa8b4da43cc6173d10f2434f0f702f1aa42f9fbae939
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 3.4 MB
    Fecha 3/05/19
    Archivos del documento
    Descripción
    Firmware version v415 for the ION7550 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the Whats new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:de1e135b355c91985c39aa8b4da43cc6173d10f2434f0f702f1aa42f9fbae939
    ION7650 V415 Firmware (Versión V415)
    Archivos del documento
    Descripción
    Firmware version v415 for the ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the Whats new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:8b21fde5cad1956e75261445c7d5d970d8677d74531a51f32da4e803e005d483
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 3.4 MB
    Fecha 3/05/19
    Archivos del documento
    Descripción
    Firmware version v415 for the ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the Whats new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:8b21fde5cad1956e75261445c7d5d970d8677d74531a51f32da4e803e005d483