España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo ION8650
Schneider Electric Imagen del producto M8650C0C0H6C7A0A

M8650C0C0H6C7A0A

Schneider Electric Imagen del producto M8650C0C0H6C7A0A
M8650C0C0H6C7A0A

M8650 power monitor 32 MB - 60 Hz - 9S. - Ethernet ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    4.993,99 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    PowerLogic
    Nombre corto del dispositivo
    ION8650C
    Tipo de producto o componente
    Medidor de calidad de potencia y energía
    Complementario
    análisis de calidad de energía
    Hasta armónico 31
    índice de armónico
    detección huecos y picos
    programabilidad (funciones lógica y matemática)
    Aplicación del dispositivo
    Demanda y control del factor de potencia
    Control y supervisión del equipo
    Reducción de la carga
    Corrección del transformador del instrumento
    Cogeneración y supervisión de PIE (Productor Independiente de Energía)
    Medición de la tarifa
    Totalización y impulso de energía
    tipo de medición
    Corriente
    Tensión
    Frecuencia
    Potencia aparente total
    Factor de potencia total
    Potencia aparente por fase
    Factor de potencia por fase
    Potencia activa total
    Potencia activa por fase
    Potencia reactiva total
    Potencia reactiva por fase
    supply voltage
    120...277 V CA 47...63 Hz
    65...120 V CA 47...63 Hz
    80...160 V CC
    Frecuencia de red
    60 Hz
    estándar de salida
    Americano
    [In] Corriente nominal
    5 A
    1 A
    2 A
    type of network
    3P + N
    3P
    1P + N
    Consumo de potencia en W
    24 VA
    maximum power consumption in VA
    33 VA
    tipo de pantalla
    FSTN transflective LCD ((*))
    formulario de designación
    9S de 3 elementos 4
    36S de 2 elementos y 1/2 4
    29S de 2 elementos y 1/2 4
    velocidad de muestreo
    1024 muestras/ciclo
    corriente de medición
    0,001…24 A
    input type
    corriente 0.01...20 A (impedancia 0.05 Ohm)
    tensión de medida
    57…277 V CA fase a neutro
    100…480 V CA fase a fase
    número de entradas
    0
    precisión de medida
    Corriente 0.1 %
    Tensión 0.1 %
    Potencia 0.1 %
    Factor de potencia 0.1 %
    Frecuencia 0.001 Hz
    Energía 0.1 %
    clase de precisión
    Clase 0,2S energía acorde a IEC 62053-23
    Clase 0.2 energía acorde a ANSI C12.20
    Clase 0,2S energía acorde a IEC 62053-22
    número de salidas
    2 pulso
    Communication port protocol
    DNP3 en 300...115200 baudios
    ION en 300...115200 baudios
    Ansi C12.18 en <= 19200 baudios
    IEC 61850 ed. 2 en 10/100 Mbit/s
    TCP/IP en 10/100 Mbit/s
    DLMS en 300...115200 baudios
    Modbus en 57600 bauds
    TCP/IP en 300...57600 bauds
    DNP3 en 10/100 Mbit/s
    ION en 10/100 Mbit/s
    ModemGate
    Modbus RTU, esclavo en 300...115200 baudios
    Modbus TCP, esclavo en 10/100 Mbit/s
    EtherGate
    Soporte del puerto de comunicación
    RJ45, estado 1 Ethernet
    SUB-D 9, estado 1 RS485/RS232
    Bloco terminal, estado 1 RS485
    Infrarrojos
    RJ11, estado 1 módem
    protocolo de sincronización de tiempo
    GPS: Truetime/Datum
    IRIG-B ((*))
    registro de dados
    Registros de dados
    Registros armónicos
    Registros de eventos
    Sellado de tiempo
    Registro de picos y huecos de tensión
    Historical logs ((*))
    Revenue logs ((*))
    Alarmes
    Sincronización GPS
    Velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s
    300...57600 bauds
    57600 bauds
    <= 19200 baudios
    300...115200 baudios
    capacidad de memoria
    32 MB
    servicios web
    Robust security logs ((*))
    Notificación de alarma por correo electrónico
    Servidor web
    Port addressing user designed ((*))
    Servicio Ethernet
    Enable/disable Ethernet protocols ((*))
    SNMP-Traps e SYSLOG
    Habilitar / deshabilitar los puertos serie
    inviolabilidad de los ajustes
    Protegido por código de acceso
    Código de compatibilidad
    ION8650C
    Entorno
    Compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática acorde a IEC 61000-4-2
    Conducted rf disturbances acorde a IEC 61000-4-6
    Inmunidad ante ondas de impulso acorde a IEC 61000-4-12
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica acorde a IEC 61000-4-4
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos acorde a IEC 61000-4-3
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs acorde a IEC 61000-4-5
    Emisiones conducidas e irradiadasB acorde a CISPR22
    Tipo de montaje
    Con montaje en el conector
    Soporte de montaje
    Puerta envolv.
    Tipo de instalación
    Instalación interior
    Categoría de sobretensión
    III
    Grado de protección IP
    Frontal, estado 1 IP65
    Negro, estado 1 IP51
    humedad relativa
    5…95 %
    Grado de contaminación
    2
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…85 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Altitud máxima de funcionamiento
    0...3000 m
    normas
    ANSI C12.1
    IEC 62052-11
    Anchura
    178 mm
    Profundidad
    237 mm
    Altura
    178 mm
    Peso del producto
    7 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • coreano
    • estonio
    • letón
    • ruso
    • italiano
    • rumano
    • francés
    • kazajo
    • lituano
    • chino
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    What's new in PowerLogic ION8650 firmware v430 (Versión 00)
    DLMS/COSEM and ION technology (Versión 04)
    Fecha 1/07/19
    Tamaño 147.4 KB
    PowerLogic ION8650 cellular modem option (Versión 01)
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters -EN (Versión 12)
    PowerLogic ION8650 Manuel d’utilisation (Versión 03)
    PowerLogic ION8650 user manual (Versión 03)
    Fecha 19/12/18
    Tamaño 3.5 MB
    ION Device Templates Reference (Versión 10)
    Fecha 16/10/18
    Tamaño 18 MB
    What’s new in PowerLogic ION8650 firmware V4.31.1 (Versión 00)
    ION Reference -EN (Versión 10)
    Fecha 26/10/18
    Tamaño 9.5 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    8650_SOCKET_ASSEMBLY (Versión 1.0)
    Fecha 25/04/18
    Tamaño 9.7 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ION8650-IEC61000-4-30 Class A Certificate (Versión 1.0)
    8650_Russia_Metrology_Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 15/11/18
    Tamaño 683.5 KB
    8650_15-1500 DNV GL_Certificate_Schneider_ION8650_ServerEd2_Certificate (Versión 1.0)
    CoC-1901767-01 - Schneider ION8650 - PQI Class A (Versión 1.0)
    8650_Russia_EAC_Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 15/11/18
    Tamaño 659.6 KB
    ION8650-IEC61850 Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 12/06/15
    Tamaño 1.5 MB
    ION8650-EAC Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 14/03/16
    Tamaño 659.6 KB
    ION8650-IEC62052-11 IEC62053-22 IEC62053-23 Certificate (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Manual de instalación del medidor de soporte ION8650 (Versión 02)
    Outage notifications on the PowerLogic ION8650 - EN (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Ficha técnica
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ION8650 Technical Datasheet - Print Version (Versión 1.2)
    ION8650 Technical Datasheet - Web Version (Versión 1.2)
    ION8650 Technical Datasheet US Web Version (Versión 1.0)
    ION8650 Technical Datasheet US Print Version (Versión 1.0)
    Firmware - Released
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ION8650 004.021.000 Firmware (Versión 1.0)
    Fecha 11/05/17
    Tamaño 4.9 MB
    ION8650 004.031.001 Firmware (Versión 1.0)
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 3.5 MB
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 3.5 MB
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 3.5 MB
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 94.5 KB
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 1,009.5 KB
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 1,000.7 KB
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 976.3 KB
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 967.4 KB
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 644.3 KB
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 644.4 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /