España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

PM5331 analizador mod - 31st H - 256K 2DI/2DO 35alarms - Panel - MID

Mostrar más características >
  • P.V.R
    706,76 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    PowerLogic
    Nombre del producto
    PowerLogic PM5001
    nombre corto del dispositivo
    PM5331
    tipo de producto o componente
    Central de medida
    Complementario
    análisis de calidad de energía
    Hasta armónico 31
    aplicación del dispositivo
    Supervisión de potencia
    Multi-tarifa
    tipo de medición
    Energía
    Potencia activa y reactiva
    Tensión
    Corriente
    Frecuencia
    Factor de potencia
    tensió de alimentación
    100...415 V AC (45..0,65 Hz)
    125...250 V DC
    frecuencia de red
    50 Hz
    60 Hz
    [In] Corriente nominal
    1 A
    5 A
    tipo de red
    1P + N
    3P
    3P + N
    Consumo de potencia en W
    <= 10 VA at 415 V
    ride-through time
    80 ms 120 V AC typical
    100 ms 230 V AC typical
    100 ms 415 V AC typical
    tipo de pantalla
    LCD retroiluminada
    resolución de la pantalla
    128 x 128
    velocidad de muestreo
    64 muestras/ciclos
    corriente de medición
    10...9000 mA
    tipo de entrada analógica
    Corriente (impedancia 0.3 mOhm)
    Tensión (impedancia 5 MOhm)
    tensión de medida
    35...690 V AC 45..0,65 Hz entre fases
    20...400 V AC 45..0,65 Hz entre fase y neutro
    frecuencia
    45...65 Hz
    número de entradas
    2 digital
    precisión de medida
    +/- 0.5 % energía activa
    +/- 2 % energía reactiva
    +/- 0.5 % potencia activa
    +/- 0.5 % potencia aparente
    +/- 0.05 % frecuencia
    +/- 0.005 % factor de potencia
    +/- 0.5 % corriente
    +/- 0.5 % tensión
    clase de precisión
    Clase 0.5S (energía activa según IEC 62053-22)
    número de salidas
    2 digital
    2 relé
    información mostrada
    Tarifa 4
    Communication port protocol
    Modbus RTU y ASCII 2 cables, (pedido por separado)9,6, 19,2 y 38,4 kbaudios, Par/Impar o ninguna, aislamiento: 2500 V
    JBUS
    Soporte del puerto de comunicación
    RS485
    registro de dados
    Registros de dados
    Registros de eventos
    Valores instantáneos mín./máx.
    Sellado de tiempo
    Registros de alarmas
    Registros de mantenimiento
    capacidad de memoria
    256 kB
    Conexiones - terminales
    Voltage circuit: 4 screw terminal block
    Control circuit: 2 screw terminal block
    Current transformer: 6 screw terminal block
    Input/output circuit: 6 screw terminal block
    Relay output: 4 screw terminal block
    Ethernet network: RJ45 connector
    tipo de montaje
    Montaje enrasado
    Soporte de montaje
    Marco
    normas
    IEC 60529
    IEC 61557-12
    IEC 62053-22
    EN 50470-1
    EN 50470-3
    UL 61010-1
    IEC 62053-24
    certificaciones de producto
    CE acorde a IEC 61010-1
    CULus acorde a UL 61010-1
    MID acorde a EN 50470-1
    MID acorde a EN 50470-3
    anchura
    96 mm
    profundidad
    72 mm
    altura
    96 mm
    peso del producto
    430 g
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    ● Emisiones conducidas e irradiadas clase Clase b, de acuerdo con EN 55022
    ● límites para emisiones de corrientes armónicas clase Clase A, de acuerdo con IEC 61000-3-2
    ● descarga electroestática clase level 4 ((*)), de acuerdo con IEC 61000-4-2
    ● Conducted rf disturbances clase Nivel 3, de acuerdo con IEC 61000-4-6
    ● campo magnético a frecuencia eléctrica clase level 4 ((*)), de acuerdo con IEC 61000-4-8
    grado de protección IP
    IP52 (frontal) acorde a IEC 60529
    IP30 (cuerpo) acorde a IEC 60529
    humedad relativa
    5...95 % 50 °C
    grado de contaminación
    2
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    India
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Versión 3.0)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versión 7.5)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Versión 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Versión 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PowerLogic™ PM5300 series (Versión 05)
    Fecha 23/01/19
    Tamaño 1.2 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PowerLogic PM5330 Power & Energy meters, Cl 0.5, RS-485 Modbus, 2DI/2DO, Relay (Versión 1.0)
    CAD files for METSEPM5331: Powerlogic PM5300 (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CE mark for PM5000 MID meters (Versión 1.0)
    Fecha 10/05/16
    Tamaño 643.2 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Ficha técnica
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PM5000 Technical Datasheet - Web Version (Versión 3.3)
    Fecha 18/03/19
    Tamaño 378.2 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.