España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

PM5560 analizador con 1mod2eth - hasta 63th H - 1,1M 4DI/2DO 52 alarmas - Panel

Mostrar más características >
  • P.V.R
    867,41 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    PowerLogic
    Nombre del producto
    PowerLogic PM5001
    nombre corto del dispositivo
    PM5560
    tipo de producto o componente
    Central de medida
    Complementario
    análisis de calidad de energía
    Hasta armónico 63
    aplicación del dispositivo
    Medición de WAGES
    Supervisión de potencia
    Gateway ((*))
    Multi-tarifa
    tipo de medición
    Energía
    Potencia activa y reactiva
    Tensión
    Corriente
    Frecuencia
    Factor de potencia
    tensió de alimentación
    125...250 V DC
    100...480 V AC (45..0,65 Hz)
    frecuencia de red
    50 Hz
    60 Hz
    [In] Corriente nominal
    1 A
    5 A
    tipo de red
    1P + N
    3P
    3P + N
    Consumo de potencia en W
    <= 10 VA at 480 V
    ride-through time
    35 ms 120 V AC typical
    129 ms 230 V AC typical
    tipo de pantalla
    LCD retroiluminada
    resolución de la pantalla
    128 x 128
    velocidad de muestreo
    128 muestras/ciclos
    corriente de medición
    5...10000 mA
    tipo de entrada analógica
    Corriente (impedancia 0.3 mOhm)
    Tensión (impedancia 5 MOhm)
    tensión de medida
    20...400 V AC 45..0,65 Hz entre fase y neutro
    20...690 V AC 45..0,65 Hz entre fases
    frecuencia
    45...65 Hz
    número de entradas
    4 digital
    precisión de medida
    +/- 0.5 % potencia aparente
    +/- 0.05 % frecuencia
    +/- 0.2 % energía activa
    +/- 1 % energía reactiva
    +/- 0.2 % potencia activa
    +/- 0.1 % tensión
    +/- 0.05 % factor de potencia
    +/- 0.15 °C corriente
    clase de precisión
    Clase 0,2S (energía activa según IEC 62053-22)
    número de salidas
    2 digital
    información mostrada
    Tarifa 8
    Communication port protocol
    Modbus RTU y ASCII 2 cables, (pedido por separado)9,6, 19,2 y 38,4 kbaudios, Par/Impar o ninguna, aislamiento: 2500 V
    JBUS
    Modbus TCP/IP (pedido por separado)10/100 Mbit/s, aislamiento: 2500 V
    Cadena Ethernet Modbus TCP / IP
    BACnet IP
    Soporte del puerto de comunicación
    RS485
    Ethernet
    pasarela de comunicación
    Ethernet/serial ((*))
    registro de dados
    Registros de dados
    Registros de eventos
    Valores instantáneos mín./máx.
    Sellado de tiempo
    Registros de alarmas
    Registros de mantenimiento
    capacidad de memoria
    1.1 MB
    servicios web
    Notificación de alarma por correo electrónico
    Diagnóstico via páginas web predefinidas
    Servidor web
    Real time viewing of data ((*))
    servicio Ethernet
    Cliente SNTP
    SNMP-Traps ((*))
    Conexiones - terminales
    Voltage circuit: 4 screw terminal block
    Control circuit: 2 screw terminal block
    Current transformer: 6 screw terminal block
    RS485 link: 4 screw terminal block
    Digital input: 8 screw terminal block
    Digital output: 4 screw terminal block
    Ethernet network: 2 RJ45 connector
    tipo de montaje
    Montaje enrasado
    Soporte de montaje
    Marco
    normas
    IEC 60529
    IEC 61557-12
    IEC 62053-22
    EN 50470-1
    EN 50470-3
    UL 61010-1
    IEC 62053-24
    certificaciones de producto
    CE acorde a IEC 61010-1
    CULus acorde a UL 61010-1
    BTL
    anchura
    96 mm
    profundidad
    72 mm
    altura
    96 mm
    peso del producto
    450 g
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    ● Emisiones conducidas e irradiadas clase Clase b, de acuerdo con EN 55022
    ● limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en baja tensión, de acuerdo con IEC 61000-3-3
    ● límites para emisiones de corrientes armónicas clase Clase A, de acuerdo con IEC 61000-3-2
    ● Conducted rf disturbances clase Nivel 3, de acuerdo con IEC 61000-4-6
    ● campo magnético a frecuencia eléctrica clase level 4 ((*)), de acuerdo con IEC 61000-4-8
    ● descarga electroestática clase level 4 ((*)) (8 kV ), de acuerdo con IEC 61000-4-2
    ● prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético, de acuerdo con IEC 61000-4-3
    ● prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica clase level 4 ((*)), de acuerdo con IEC 61000-4-4
    ● prueba de inmunidad frente a sobretensión clase level 4 ((*)), de acuerdo con IEC 61000-4-5
    ● prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión, de acuerdo con IEC 61000-4-11
    grado de protección IP
    IP52 (frontal) acorde a IEC 60529
    IP30 (cuerpo) acorde a IEC 60529
    humedad relativa
    5...95 % 50 °C
    grado de contaminación
    2
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Información Logística
    País de Origen
    India
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versión 7.5)
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Versión 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Versión 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Versión 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PowerLogic™ PM5500 series user manual (Versión 06)
    What's new in PowerLogic PM5500 firmware version 2.3.0 (Versión 00)
    Manual del usuario de la serie PM5500 de PowerLogic (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Powerlogic PM5500 (Versión 1.0)
    Fecha 1/05/15
    Tamaño 617.5 KB
    Fecha 1/05/15
    Tamaño 319.6 KB
    CAD files for METSEPM5560: Powerlogic PM5500 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PowerLogic PM5560 installation sheet -EN-ES-FR-DE-IT-PT-RU-ZH (Versión 4)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CE mark for PM5000 series meters (Versión 1.0)
    Fecha 10/05/16
    Tamaño 641.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Ficha técnica
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PM5000 Technical Datasheet - Web Version (Versión 3.3)
    Fecha 18/03/19
    Tamaño 378.2 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Power Logic TM PM5500 - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 5/05/15
    Tamaño 1.2 MB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Power Logic TM PM5500 - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 5/05/15
    Tamaño 413.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.