![Schneider Electric Imagen del producto MTN2366-0414](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN2366-0414_IOP-def_CL&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Deslice el cursor por la imagen para acercarla
![Schneider Electric Imagen del producto MTN2366-0414](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN2366-0414_IOP-def_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto MTN2366-0414](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN2366-0414_IOP-L_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto MTN2366-0414](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN2366-0414_IOP-back_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN2366-0414_IOP-defB_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
Schuko + 2 cargador USB 2,4A eleg Antrac
MTN2366-0414
Inserto de toma-salida SCHUKO con cargador USB 2.4A
Solución de carga USB para uso doméstico
Un sistema con muchas combinaciones posibles
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
No
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.