España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    243,94 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    ARGUS
    tipo de producto o componente
    Detector de presencia
    tipo de carga
    Tubo fluorescente : 15 balasto electrónico DALI
    color
    Blanco polar
    Código de color
    RAL 9010
    tipo de paquete
    Caja
    Complementario
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    220/230 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    compatibilidad de entradas
    Pulsadores y funciones electrónicas
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    220/230 V
    función de entrada
    1 x conmutación externa sobre PL
    tensión de salida
    DALI : 15 V CC
    corriente de salida
    10 A
    corriente de salida
    DALI : <=30 mA
    tipo de ajuste
    Sensibilidad a la luz ajustable
    Ajuste de tiempo
    Tipo de control
    Mando a distancia
    función disponible
    Función master
    Control de luminosidad constante
    temporizado
    10 s...30 min
    ajuste de intensidad de luz
    10...1000 lux
    ángulo de detección horizontal
    0...360 °
    rango de detección
    Radio 7 m
    Material
    PC (policarbonato) con capacidad de sujeción: brillante surface
    Montaje del dispositivo
    Techo
    alto montaje
    2.5 m
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP20
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...25 °C
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Información Logística
    País de Origen
    Estonia
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa Pequeño Material Eléctrico 2019 (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    VDE certificate (Versión 1.0)
    Fecha 21/11/17
    Tamaño 784.3 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Merten System Design Catalogue pages 05/2018 (Versión 1.2)
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Versión 1.0)
    Fecha 31/03/17
    Tamaño 19.3 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.