Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
Unidad de refrigeración conectada, montaje lateral, Climasys CU, 1 k60 W, 2 polos, 400/460 V, 50/60 Hz, IP55

NSYCU1K62P4DG

Información de alarma, operación y configuración disponible de forma remota y local.
Conectividad nativa simple, abierta y fácil con comunicación Modbus RTU.
Termostato electrónico con pantalla táctil
Combinación única de una tasa de eficiencia energética optimizada y una reducción de tamaños y peso
Evaporador pasivo de condensado de agua para unidades de refrigeración laterales estrictamente por encima de 800 W
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
2507
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
1
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA