España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Caja industrial de metal con entrada de cable FL21 150x300x120 IP55 IK10 RAL7035

Mostrar más características >
  • P.V.R
    89,06 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Spacial
    Nombre del producto
    Spacial SBM
    aplicación del dispositivo
    Multiuso
    Categoría
    Caja para uso industrial
    nombre corto del dispositivo
    SBMC
    Tipo de envolvente
    Caja de entrada
    altura nominal del armario
    150 mm
    anchura nominal del armario
    300 mm
    profundidad nominal del armario
    120 mm
    montaje de armario
    Montaje en pared
    Composición del dispositivo
    2 x placa pasacables FL21
    1 x cuerpo
    1 x tapa
    4 x tornillo de cubierta
    tipo de cuerpo
    Cuerpo de una sola pieza plegado y soldado
    tipo de carátula
    Puerta ciega
    fijación de cubierta
    Tornillo media vuelta de metal
    tipo de cierre
    Outside sealed area : PZ2 screwdriver captive screw
    piezas extraíbles
    Placa pasacables, tornillo
    Tapa, mediante tornillos imperdibles
    Complementario
    Material
    Chapa de acero
    Acabado de la superficie
    Poliéster pulverizado
    Color
    Gris ( RAL 7035 )
    normas
    IEC 62208
    certificaciones de producto
    BV
    DNV
    GL
    LR
    UL
    grado de protección IP
    IP55 IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK10 de acuerdo con IEC 62262
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -35...60 °C
    temperatura de funcionamiento
    -35...80 °C
    peso del producto
    2.73 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    India
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Spacial SBM - Steel industrial boxes - 2013 Catalogue - English (Versión 1.1)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    User manual - Spacial SBM Box (Versión 1.0)
    Fecha 16/05/13
    Tamaño 609.3 KB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD Drawing Package for Spacial SBM Boxes (Versión 1.0)
    CAD Drawing Package for Spacial SBM Boxes (Versión 1.0)
    Metal ind Entry Box 150x300x120 (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/14
    Tamaño 5.9 MB
    Fecha 16/01/14
    Tamaño 4.4 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    UL Certificate of Compliance (Versión 1.0)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 225.2 KB
    CB TUV Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 274 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EC DECLARATION OF CONFORMITY NSYSBM Metal boxes (Versión 2.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.