España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Pupitre de control compactosin placa de mont. - Al1000 x An1000 x L466 - IP55

Mostrar más características >
  • P.V.R
    1.627,70 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Spacial
    Nombre del producto
    Spacial SD
    aplicación del dispositivo
    Multiuso
    Categoría
    Pupitre de control monobloc
    altura nominal del armario
    1000 mm
    Anchura nominal
    1000 mm
    Nominal depth ((*))
    466 mm
    instalación del producto
    De suelo
    Composición del dispositivo
    Puerta 2
    Placa pasacables 1
    Estructura 1
    Cierre 2 puerta
    Carril de ajuste 4
    Retenedor neumático 2 tapa de pupitre
    Complementario
    tipo de cuerpo
    Estructura de una sola pieza plegada y soldada
    tipo de puerta
    Ciego
    número de puertas
    2 frontal
    apertura de puerta
    Reversible 120 ° puerta
    tipo de cierre
    Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm
    descripción de la placa de montaje
    Sin placa de montaje
    tipo de placa pasacables
    1 placa de entrada
    accesibilidad para funcionamiento
    Parte frontal
    piezas extraíbles
    Puerta mediante bisagras
    Tapa de pupitre mediante bisagras
    Placa pasacables por medio de tornillos de enganche
    Material
    Acero cuerpo
    acabado de superficie
    Polvo de eproxy-poliéster
    Grosor
    1,5 mm
    Entorno
    normas
    IEC 62208
    grado de protección IP
    IP55 IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK10 IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    España
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for NSYSD10: Spacial SD (Versión 1.0)
    Fecha 6/02/19
    Tamaño 143.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Spacial SD compact control desk (Versión 1.0)
    Fecha 30/01/15
    Tamaño 504 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.