España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Armario ac. inox. SFX 304Ladec., Al1800xAn1200xL400 mm, acabado Scotch Brite®.

Mostrar más características >
  • P.V.R
    4.816,59 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Spacial
    Nombre del producto
    Spacial SFX
    aplicación del dispositivo
    Multiuso
    Categoría
    Armario adecuado
    altura nominal del armario
    1800 mm
    Anchura nominal
    1200 mm
    Nominal depth ((*))
    400 mm
    instalación del producto
    De suelo
    Composición del dispositivo
    1 placa pasacables
    1 estructura
    4 escuadra de placa de montaje
    1 sistema de cierre con maneta ( puerta )
    2 puerta con marco de refuerzo
    Complementario
    tipo de cuerpo
    Panel trasero integrado
    Estructura de una sola pieza plegada y soldada
    tipo de puerta
    Ciego
    número de puertas
    Cara frontal : 2 puertas
    apertura de puerta
    120 °, reversible
    tipo de cierre
    Cierre de 3 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm
    descripción de la placa de montaje
    Sin placa de montaje
    tipo de placa pasacables
    Plano
    accesibilidad para funcionamiento
    Parte frontal
    Lateral
    piezas extraíbles
    Puerta fijación: mediante bisagras
    Escuadra de placa de montaje fijación: mediante tornillos
    Placa pasacables fijación: por clips
    Material
    Bisagra : acero inoxidable
    Structure and door : stainless steel 304L
    Handle : zamak
    acabado de superficie
    Enclosure : Scotch-Brite® brushed
    Handle : painted
    peso del producto
    120 kg
    Entorno
    normas
    IEC 62208
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK10 de acuerdo con IEC 62262
    Características ambientales
    Corrosivo
    Higiene específica
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Bulgaria
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Versión 1.6)
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    DXF Drawings for Enclosure SFX 1800x1200x400 (Versión 1.0)
    CAD files for NSYSFX181240: Spacial SFX (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    User manual - Spacial SFX Enclosures (Versión 1)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 5.1 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.