Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Spacial SF/SFP
Schneider Electric Imagen del producto NSYTRV22AR

NSYTRV22AR

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto NSYTRV22AR
NSYTRV22AR
Green premium brand logo

SCREW TERMINAL, FEED THROUGH, 2 POINTS, 2,5MM² , ORANGE

Mostrar más características
  • 1,82 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama
    Linergy
    Nombre del producto
    Linergy TR
    Tipo de producto o componente
    Bloque de terminales
    Nombre corto del dispositivo
    TRV
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de conexión
    tipo de bloque de terminales
    Paso
    nivel de bornas
    1
    Tipo de montaje
    Ajustable en clip
    sección transversal nominal
    2,5 mm²
    Longitud
    47,7 mm
    Color
    Naranja
    Cantidad por juego
    Juego de 50
    Complementario
    Anchura
    5,2 mm
    Altura
    47,5 mm
    Conexiones - terminales
    1 terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba - tipo de cable: M3)
    1 terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo - tipo de cable: M3)
    number of connections
    2
    posición de conexión
    De lado
    número de entrada de medición
    2
    sección transversal de cable
    0,14…4 mm², sólido cable con terminal
    0,2…2,5 mm², Flexible cable con terminal
    0,14…4 mm², sólido cable sin terminal
    0,14…4 mm², Flexible cable sin terminal
    par de apriete
    0,5…0,6 N.m
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    9 mm
    tipo de herramienta
    Conexión, estado 1 destornillador
    Desconexión, estado 1 destornillador
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    1000 V acorde a EN/IEC 60947-7-1
    600 V CSA
    690 V acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD
    600 V cURus
    [In] Corriente nominal
    24 A acorde a EN/IEC 60947-7-1
    22 A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD
    20 A cURus
    20 A CSA
    Material
    Poliamida 6/6, estado 1 caja aislante
    Aleación de cobre, estado 1 conector y tornillo
    Aleación de cobre, estado 1 enlace de conexión
    Chromium-nickel steel, estado 1 spring
    2 en armario
    0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250
    0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
    almohadilla plana
    3,7 a 1 MHz
    resistividad
    10000 MΩ∙m acorde a IEC 60093
    10000 MΩ∙m acorde a VDE 0303-T30
    resistencia de superficie
    1000 GΩ acorde a IEC 60093
    1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
    resistencia al desplazamiento
    500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
    resistencia a las llamas
    V0, grosor0,8 mm acorde a UL 94
    Peso del producto
    8,2 g
    Compatibilidad de gama
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    Compatibilidad del producto
    Armarios Spacial
    Entorno
    Certificaciones de producto
    DNV
    CURus
    ATEX
    IEC-Ex
    CSA
    VDE
    GL
    LR
    EAC
    fuerza dieléctrica
    1000 V acorde a IEC 60243-1
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…130 °C acorde a IEC 60216-1
    -40…130 °C acorde a VDE 0304-T21
    Unidades de embalaje
    Tipo de unidad del paquete 1
    PCE
    Número de unidades en empaque
    1
    Peso del empaque (Lbs)
    0,008 kg
    Paquete 1 Altura
    0,500 dm
    Paquete 1 ancho
    0,700 dm
    Paquete 1 Longitud
    2,530 dm
    Peso del paquete 2
    408 g
    Paquete 3 Peso
    11,506 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • español5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2019 (Versión 1.0)
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 83.1 MB
    Fecha 31/10/19
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    NSYTRV22AR : SCREW TERMINAL, FEED THROUGH, 2 POINTS, 2,5MM² , ORANGE
    Descripción
    SCREW TERMINAL, FEED THROUGH, 2 POINTS, 2,5MM² , ORANGE
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/12/20
    Descripción
    SCREW TERMINAL, FEED THROUGH, 2 POINTS, 2,5MM² , ORANGE
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    NSYTRV22AR : NSYTRV22AR_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    NSYTRV22AR_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/12/20
    Descripción
    NSYTRV22AR_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    NSYTRV22AR : NSYTRV22AR_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    NSYTRV22AR_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/12/20
    Descripción
    NSYTRV22AR_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.