España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Ventanilla plástica con bisagras. IP 65, Al78xAn95xL25 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    18,40 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Thalassa
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    tipo de producto o componente
    Window
    Aplicación
    Multiuso
    dimensiones para envolvente nominal
    -  
    compatibilidad de gama
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Thalassa PLA
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Accesorio/destino de parte separada
    Para dispositivo modular
    lugar de montaje
    Instalación en puerta o panel
    Composición del dispositivo
    1 x ventana completa
    Material
    Policarbonato transparente
    tipo de cierre
    Cierre sin llave
    Posibilidad de sellado
    número total de módulos de 18 mm
    4
    Complementario
    altura
    78 mm
    anchura
    95 mm
    profundidad
    25 mm
    grado de protección IP
    IP65
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    España
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 3/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 3/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.