España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Actassi armario 19" tipo VDA-B de 42U 600 x 600 con puerta de cristal no panel RAL7035

Mostrar más características >
  • P.V.R
    638,55 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Actassi
    Nombre del producto
    Actassi VDA
    tipo de producto o componente
    Armario 19"
    aplicación del dispositivo
    Cableado
    aplicaciones
    Para proteger equipamiento de conectividad de redes
    Para montaje de equipos 19"
    Tipo de envolvente
    Network Cabinet
    cara frontal
    Puerta transparente
    color
    Puerta : gris claro (RAL 7035)
    Parte superior y inferior : gris claro (RAL 7035)
    Estructura : gris oscuro (RAL 7011)
    Panel : gris claro (RAL 7035)
    cara trasera
    Panel
    modo de instalación
    De suelo
    Complementario
    equipo de soporte
    2 tornillo : armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal (paso 25 mm)
    tipo de puerta
    Frontal de cristal door - con 1 posición de cierre (key: 333) - reversible opening at 180 °
    accesibilidad para funcionamiento
    Parte frontal
    Parte trasera
    Lateral
    Parte superior
    piezas extraíbles
    Superior placa ciega
    Fondo placa ciega
    Frontal puertas desmontables sin herramienta
    Trasero paneles desmontables sin herramienta
    Composición del dispositivo
    1 x panel posterior
    1 x frontal puerta transparente
    1 x estructura montada con CBLX torx tornillos
    1 x superior techo desmontable con placa ciega
    2 x frontal montantes verticales de 19"
    4 x pies de nivelación
    Capacidad de carga
    Estático : 400 kg
    Dinámico : 250 kg
    número de corte
    1 troquelado fondo
    1 troquelado superior - dividido en 3 partes
    1 troquelado panel lateral superior
    Material
    Panel : chapa de acero
    Estructura : chapa de acero
    Puerta : chapa de acero
    Vertical : acero galvanizado
    Puerta : cristal Securit
    Acabado de la superficie
    Polvo de eproxy-poliéster
    peso del producto
    67 kg
    dimensiones del envolvente nominal
    - 2000 mm 600 mm 600 mm
    número de unidades de bastidor
    42U
    targeted region
    Europe
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    normas
    EIA-310D
    IEC 60297-3-100
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Soluciones Cableado Estructurado (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifas
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa Sistemas de Instalación 2019 (Versión 1.0)
    Fecha 11/09/18
    Tamaño 18.5 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.