España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Actassi monobloc mural 10" de 8U 310x280mm fijo con puerta acristalada RAL 7035

Mostrar más características >
  • P.V.R
    138,98 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Actassi
    Nombre del producto
    Actassi XS-E
    tipo de producto o componente
    Armario 10"
    aplicación del dispositivo
    Pequeña oficina
    Despacho
    aplicaciones
    Para proteger equipamiento de conectividad de redes
    Para montaje de equipos 10"
    Tipo de envolvente
    1 cuerpo
    cara frontal
    Puerta transparente
    color
    Gris claro (RAL 7035)
    modo de instalación
    Montaje en pared
    Complementario
    equipo de soporte
    2 tornillo : armarios 10" recessed of 60mm from the front (paso 12,5 mm)
    tipo de puerta
    Frontal transparente tintada puerta - con 1 posición de cierre (llave: 410) - top
    accesibilidad para funcionamiento
    Parte frontal
    Parte trasera
    Lateral
    Parte superior
    Composición del dispositivo
    3 x entradas de cable
    1 x estructura monobloc
    1 x frontal tapa transparente tintada
    2 x frontal cajas de 10"
    número de corte
    1 troquelado superior
    1 troquelado fondo
    1 troquelado lateral
    Material
    Estructura : chapa de acero
    Puerta : chapa de acero
    Vertical : acero galvanizado
    Acabado de la superficie
    Polvo de eproxy-poliéster
    peso del producto
    5,5 kg
    dimensiones del envolvente nominal
    - 460 mm 310 mm 280 mm
    número de unidades de bastidor
    8U
    targeted region
    Europe
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK10 de acuerdo con IEC 62262
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    España
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Soluciones Cableado Estructurado (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaration CE de conformidad - Caja Actassi XS-E (Versión 1.1)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifas
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa Sistemas de Instalación 2019 (Versión 1.0)
    Fecha 11/09/18
    Tamaño 18.5 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.