España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Bastidor mural VDM 13U pivotante L 400

Mostrar más características >
  • P.V.R
    1.050,85 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Spacial
    Nombre del producto
    Spacial VDM
    Aplicación
    Aplicación electrónica
    tipo de producto o componente
    Armario compacto
    tipo de cuerpo
    1 cuerpo
    tipo de bastidor
    Pivotante
    altura nominal del armario
    700 mm
    anchura nominal del armario
    600 mm
    profundidad nominal del armario
    400 mm
    tipo de accesorio de instalación
    Montaje mural
    destino del producto
    Sistemas electrónicos y redes
    Composición del dispositivo
    1
    1
    1
    1 bottom
    2 19" swing rack
    Complementario
    tipo de puerta
    Transparente
    número de puertas
    1 cara frontal
    apertura de puerta
    Reversible 120 °
    tipo de cierre
    Cierre de 3 puntos, doble barra de 3 mm
    tipo de placa pasacables
    Normas
    número de unidades de 19"
    13
    accesibilidad para funcionamiento
    Parte frontal
    piezas extraíbles
    Puerta mediante bisagras
    Bastidor mediante elemento de fijación
    Material
    Acero para armario y bastidor de 19"
    acabado de superficie
    Polvo de eproxy-poliéster armario y bastidor de 19"
    Color
    Gris RAL 7035 armario y bastidor de 19" :
    normas
    IEC 62208
    peso del producto
    31.5 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.