España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Bastidor pivotante de 19", 20U An 800 Spacial

Mostrar más características >
  • P.V.R
    424,39 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    peso del producto
    11.6 kg
    Gama
    Spacial
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de montaje
    tipo de producto o componente
    Bastidor de 19"
    Aplicación
    Aplicación electrónica
    Multiuso
    dimensiones para envolvente nominal
    A: 1000 mm D: 800 mm
    A: 1000 mm D: 800 mm
    A: 1000 mm D: 800 mm
    tipo de bastidor
    Pivotante
    lugar de montaje
    Frontal del armario
    compatibilidad de gama
    Spacial CRN
    Spacial CRNG
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Spacial VDM
    Composición del dispositivo
    Elementos de fijación
    1 chasis pivotante de 19"
    2 cierre
    número de unidades de 19"
    20
    Complementario
    Material
    Acero para bastidor/chasis
    Color
    Gris RAL 7035
    Acabado de la superficie
    Polvo de eproxy-poliéster
    tipo de cierre
    Cierre con inserto de doble barra de 3 mm
    modo de fijación
    Mediante elemento de fijación
    carga permanente admisible
    3 kg por unidad
    apertura de los bastidores de 19"
    Reversible 120 °
    altura
    Nominal : 1000 mm
    anchura
    Nominal : 800 mm
    profundidad
    130 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    España
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Versión 1.6)
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for NSYVDM20U8P: Spacial VDM 19"" 1 body fixed rack (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 3/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 3/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.