España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Tapón de desagüe para agua de condensación - diámetro de perf.: 8,5 mm - IP 53

Mostrar más características >
  • P.V.R
    2,61 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Thalassa
    compatibilidad de gama
    Thalassa PLM
    tipo de producto o componente
    Conector
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de gestión térmica
    Características ambientales
    Water resistant ((*))
    lugar de montaje
    Fondo del armario
    modo de fijación
    Encliquetado
    Composición del dispositivo
    1 x conector
    cantidad por juego
    Juego de 10
    Complementario
    diámetro
    8.5 mm
    8,2 mm paraPLM32
    grado de protección IP
    IP53 (categoría 2)
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP - THALASSA PLM (Versión 2.0)
    Fecha 4/10/16
    Tamaño 343.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.