España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Zócalo polyester de PLA 200x744x550 7035

Mostrar más características >
  • P.V.R
    414,41 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Thalassa
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de envolvente
    tipo de producto o componente
    Zócalo
    Aplicación
    Multiuso
    dimensiones para envolvente nominal
    -
    Composición del dispositivo
    2 carátula
    Elementos de fijación
    2 parte lateral
    compatibilidad de gama
    Thalassa PLA
    Complementario
    Modo de fijación
    Mediante tornillos - en piezas laterales ubicación
    Color
    Zócalo : gris RAL 7035
    altura
    200 mm
    anchura
    744 mm
    profundidad
    550 mm
    Entorno
    grado de protección IP
    IP44
    Grado de protección IK
    IK10
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Versión 2.0)
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Versión 2.0)
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD Drawing - 3D STP Format -ZA plinth for PLA(T) enclosure RAL7035 H200xW750xD620 (Versión 1.0)
    CAD files for NSYZA276G: Plinth for PLA enclosure (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.