España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Actassi accesorios para racks 19" zócalo 100x600x600Vda-VDS RAL 7011

Mostrar más características >
  • P.V.R
    120,90 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Actassi
    tipo de producto o componente
    Zócalo
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de montaje
    piezas extraíbles
    Tiras
    Color
    Gris (RAL 7011)
    cantidad por juego
    Juego de 4
    Complementario
    Composición del dispositivo
    Rejillas de ventilación
    Fuera de área
    Material
    Texturizado polvo de eproxy-poliéster chapa de acero
    lugar de montaje
    Posterior
    Lado
    Compatibilidad de gama
    Actassi VDS
    Actassi VDA
    destino del producto
    Armario
    número de unidades de bastidor
    24U
    42U
    29U
    33U
    38U
    47U
    altura
    100 mm
    anchura
    600 mm
    profundidad
    600 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Soluciones Cableado Estructurado (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 7/03/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 7/03/19
    Tamaño 195.3 KB
    Tarifas
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa Sistemas de Instalación 2019 (Versión 1.0)
    Fecha 11/09/18
    Tamaño 18.5 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.