España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Actassi accesorios para racks 19" antivuelco zócalo p800

Mostrar más características >
  • P.V.R
    256,39 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Actassi
    tipo de producto o componente
    Pies antivuelco
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    cantidad por juego
    Set de 2
    Color
    Gris (RAL 7011)
    Complementario
    lugar de montaje
    Frontal del armario
    Parte trasera del armario
    Material del envolvente
    Texturizado polvo de eproxy-poliéster folded sheet
    número de unidades de bastidor
    24U
    42U
    profundidad
    800 mm
    Compatibilidad de gama
    Actassi VDS
    Actassi VDA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.