España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

New Unica - Centralización superficie 2x8 módulos - Blanco activo

Mostrar más características >
  • P.V.R
    30,13 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    New Unica
    tipo de producto o componente
    Workstation
    número de módulos
    2 x 8 modules
    modo de fijación
    Tornillos
    tono de color
    Blanco (RAL 9003)
    Complementario
    Equipo suministrado
    Cover frame ((*))
    Fijación del marco
    Montaje del dispositivo
    Superficie
    Entrada de cable
    5 removable plates
    2 bottom cable entries 30 mm for diameter
    2 fondo cable entries 20 mm for diameter
    2 fondo cable entries 25 mm for diameter
    Material
    Bastidor de cubierta : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
    Caja : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
    Separator : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
    Tower : PC
    Tratamiento de superficie
    Antibacteriano
    profundidad
    60 mm
    anchura
    230 mm
    altura
    165 mm
    peso del producto
    0.571 kg
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK04
    Características ambientales
    Aceite
    Acetona
    Líquido de limpieza de ventanas
    Jabón líquido
    Resistencia UV
    Alcohol
    Amoníaco
    Lejía
    Petrol
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    Sostenibilidad de la oferta
    REACh
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.