España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

New Unica - Puesto de Trabajo 2 columnas empotrar Polar

Mostrar más características >
  • P.V.R
    22,80 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    New Unica
    tipo de producto o componente
    Workstation
    número de módulos
    Módulos 2 x 4
    modo de fijación
    Garras
    Embedment
    tono de color
    Blanco (RAL 9003)
    Complementario
    Equipo suministrado
    Cover frame ((*))
    Fijación del marco
    Montaje del dispositivo
    Rasante
    Entrada de cable
    5 knock-outs 20 mm for diameter
    5 knock-outs 25 mm for diameter
    2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter
    2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
    resistencia al fuego
    850 °C @<= 30 s
    Material
    Bastidor de cubierta : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
    Separator : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
    Caja : PC
    profundidad
    62 mm
    anchura
    165 mm
    altura
    165 mm
    peso del producto
    0.278 kg
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK04
    Características ambientales
    Lejía
    Petrol
    Acetona
    Resistencia UV
    Jabón líquido
    Alcohol
    Aceite
    Líquido de limpieza de ventanas
    Amoníaco
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa New Unica 2019 (pdf) (Versión 1.0)
    Fecha 18/10/18
    Tamaño 7.6 MB
    Catalogue Unica 2019 (Versión 1.1)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 41.5 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Librería CAD - New Unica (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 467.5 KB
    Librería ArchiCAD lcf - New Unica (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 15.4 KB
    Librería 3DMax - Odace (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 11 MB
    Librería ArchiCAD lcf - Odace (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 39.8 KB
    Librería 3DMax - New Unica (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 40.2 MB
    Librería CAD - Odace (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 1.9 MB
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    New Unica - El futuro en innovación y diseño (Versión 1.0)
    Tarifa New Unica 2019 (Excel) (Versión 1.0)
    Fecha 30/01/19
    Tamaño 63.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.