España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

New Unica - Marco 1 elemento Studio Gris - Blanco

Mostrar más características >
  • P.V.R
    4,17 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    New Unica
    aplicación del dispositivo
    Mounting
    tipo de producto o componente
    Marco de cubierta
    nombre estético
    Unica Studio Color
    número de segmentos
    1 segmento horizontal/vertical
    número de módulos
    1 x 2 modules
    modo de fijación
    Fijado a presión
    tono de color
    Gris oscuro
    conexión de conjunto de transferencia
    Blanco (RAL 9003)
    Complementario
    Material
    Bastidor de cubierta : estabilizado con termoplástico ABS-UV
    Intermediate plate : policarbonato
    normas
    IEC 60669-1
    IEC 60884-1
    anchura
    85 mm
    altura
    85 mm
    profundidad
    10 mm
    peso del producto
    0.02 kg
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK04
    Grado de protección IP
    IP21 D
    Características ambientales
    Jabón líquido
    Alcohol
    Petrol
    Resistencia UV
    Acetona
    Líquido de limpieza de ventanas
    Aceite
    Amoníaco
    Lejía
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa New Unica 2019 (pdf) (Versión 1.0)
    Fecha 18/10/18
    Tamaño 7.6 MB
    Catalogue Unica 2019 (Versión 1.1)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 41.5 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Librería CAD - New Unica (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 467.5 KB
    Librería ArchiCAD lcf - New Unica (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 15.4 KB
    Librería 3DMax - Odace (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 11 MB
    Librería ArchiCAD lcf - Odace (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 39.8 KB
    Librería 3DMax - New Unica (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 40.2 MB
    Librería CAD - Odace (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/18
    Tamaño 1.9 MB
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    New Unica - El futuro en innovación y diseño (Versión 1.0)
    Tarifa New Unica 2019 (Excel) (Versión 1.0)
    Fecha 30/01/19
    Tamaño 63.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.