España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

New Unica - Marco 3 elementos Studio Cacao - negro

Mostrar más características >
  • P.V.R
    11,88 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    New Unica
    aplicación del dispositivo
    Mounting
    tipo de producto o componente
    Marco de cubierta
    nombre estético
    Unica Studio Color
    número de segmentos
    3 segmentos horizontal/vertical
    número de módulos
    Módulos 3 x 2
    modo de fijación
    Fijado a presión
    tono de color
    Chocolate
    conexión de conjunto de transferencia
    Black (RAL 7021)
    Complementario
    Material
    Bastidor de cubierta : estabilizado con termoplástico ABS-UV
    Intermediate plate : policarbonato
    normas
    IEC 60884-1
    IEC 60669-1
    anchura
    227 mm
    altura
    85 mm
    profundidad
    10 mm
    peso del producto
    0.047 kg
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK04
    Grado de protección IP
    IP21 D
    Características ambientales
    Resistencia UV
    Alcohol
    Aceite
    Lejía
    Jabón líquido
    Líquido de limpieza de ventanas
    Acetona
    Amoníaco
    Petrol
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.