Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Accesorios de suministro eléctrico configurables
Schneider Electric Imagen del producto PD4P80AT1B

PD4P80AT1B

Product Logo
Schneider Electric Imagen del producto PD4P80AT1B
PD4P80AT1B
Product Logo

Interruptor de circuito de 4 polos, 80 A, Tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW

Mostrar más características
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Visión general
    Plazo de entrega
    Normalmente se envía en 6 semanas
    General
    Equipo suministrado
    Manual de usuario
    Descripción física
    Profundidad
    16,5 cm
    Altura
    22,9 cm
    Peso del producto
    1,82 kg
    Anchura
    20,3 cm
    Entrada
    Max line current
    80 A
    frecuencia de red
    50 Hz
    60 Hz
    tensión de entrada
    3 fases
    3 fases
    Salida
    Máxima Tensión Total consumida por fase
    80 A
    output connector type
    Conexión directa 4 cables (3PH + N) 1
    output voltage
    480 V 3 phases
    400 V 3 fases
    Conformidad
    Certificaciones de producto
    CE
    Registrado por UL
    Descripción medioambiental
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0…40 °C
    Humedad relativa
    0…95 %
    Altitud máxima de funcionamiento
    0...3333 ft
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -15…40 °C
    altitud de almacenamiento
    0,00…4572,00 m
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    2,68 kg
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    1 año para la reparación o sustitución
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas3
    • español1
    • inglés2
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Symmetra PX con armario de derivación de mantenimiento 250/500 kW 400/480 V Instalación (Versión V9)
    Descripción
    Manual de instalación con información sobre cómo instalar y conectar el producto
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.7 MB
    Fecha 24/01/20
    Descripción
    Manual de instalación con información sobre cómo instalar y conectar el producto
    Symmetra PX 250/500 kW 400/480V with Maintenance Bypass Installation (Versión V9)
    Descripción
    Providing the certified electrician with information on how to connect the Symmetra PX 250/500 kW 400/480 V system with Maintenance Bypass
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.6 MB
    Fecha 7/04/19
    Descripción
    Providing the certified electrician with information on how to connect the Symmetra PX 250/500 kW 400/480 V system with Maintenance Bypass
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Symmetra PX 250-500 kW EU Declaration of Conformity (Versión V3)
    Descripción
    EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 552.4 KB
    Fecha 25/07/18
    Descripción
    EU Declaration of Conformity
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.