Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Zelio Time
Schneider Electric Imagen del producto RE88857604
No se fabrica

RE88857604

Schneider Electric Imagen del producto RE88857604
No se fabrica
RE88857604

Relé temporizador enchufable universal - 24/48 V CA/CC - 1 AC

Mostrar más características
No se ha sustituido la RE88857604. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
  • 305,81 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Zelio Time
    Tipo de producto o componente
    Reles temporizador Universal
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Base sec. extr. 8 pines
    tipo de salida digital
    Relé
    Tipo de contactos y composición
    1 C/O cont. tempor.
    nombre de componente
    RE88857
    Tipo de temporización
    C
    A
    B
    Di
    H
    D
    Rango de temporización
    359940 s
    599940 s
    5999 s
    99.99 s
    59994 s
    3599640 s
    999.9 s
    35996400 s
    359964 s
    5999.4 s
    9999 s
    [In] Corriente nominal
    8 A
    tipo de pantalla
    LED
    Complementario
    product front plate size
    48 x 48 mm
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24 V AC/DC
    48 V AC/DC
    rango de tensiones
    0,85...1,1 Us
    Dígitos del display
    4 dígitos - 7 mm en altura
    Material de la carcasa
    Autoextinguible
    Precisión de repetición
    +/- 0,03 % +/- 20 ms
    Precisión del ajuste de temporización
    +/- 0,03 % +/- 20 ms de escala completa
    duración de impulso mínima
    50 ms
    Tiempo de rearme
    0,05 ms tras temporización, en desexcitación
    0,05 ms durante período temporizado, en desexcitación
    Consumo de potencia en W
    1 VA en 24 V
    1,5 VA en 48 V
    Consumo de energía en W
    0,5 W en 24 V
    1,5 W en 48 V
    Capacidad de corte
    2000 VA para resistivo cables para
    Capacidad de corte
    190 W - tipo de cable: resistivo)
    Tensión máxima de conmutación
    250 V AC
    30 V DC
    Corriente temporal permitida
    15 A para < 10 s
    corriente de salida mínima
    100 mA
    Durabilidad eléctrica
    100000 ciclos en 250 V AC para resistivo cables para
    Durabilidad mecánica
    5000000 ciclos
    Soporte de montaje
    Panel montado: sistema suministrado con o producto
    Montado en la base: toma
    señalizaciones en local
    Ninguno
    Peso del producto
    0,1 kg
    Entorno
    inmunidad a microcortes
    30 ms
    Normas
    VDE 0435
    IEC 60255
    VDE 2021
    Certificaciones de producto
    CSA
    CURus
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -30…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -10…60 °C
    Grado de protección IP
    IP65 - tipo de cable: panel frontal)
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    0,158 kg
    Paquete 1 Altura
    0,600 dm
    Paquete 1 ancho
    0,930 dm
    Paquete 1 Longitud
    1,330 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español4
    • inglés4
    • alemán1
    • francés1
    • italiano1
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format htm
    Tamaño 205 B
    Fecha 22/03/16
    Descripción
    MC248382_Class 3211-07_Timer
    UL Recognized REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867 (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    pdf
    478.9 KB
    pdf
    476.2 KB
    Descripción
    NRNT2_NRNT8_E173076_Timer
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 955.1 KB
    Fecha 19/05/15
    Archivos del documento
    pdf
    478.9 KB
    pdf
    476.2 KB
    Descripción
    NRNT2_NRNT8_E173076_Timer
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 142.6 KB
    Fecha 1/08/02
    Descripción
    None
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    EU DOC - Zelio Timer RE88857 (Versión Add ROHS Directive)
    Descripción
    RE88857 Manufacturer DOC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 455.2 KB
    Fecha 22/07/19
    Descripción
    RE88857 Manufacturer DOC
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RE88857604 : Relé temporizador enchufable universal - 24/48 V CA/CC - 1 AC
    Descripción
    Relé temporizador enchufable universal - 24/48 V CA/CC - 1 AC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    Relé temporizador enchufable universal - 24/48 V CA/CC - 1 AC
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RE88857604 : Relé temporizador enchufable universal - 24/48 V CA/CC - 1 AC
    Descripción
    Relé temporizador enchufable universal - 24/48 V CA/CC - 1 AC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    Relé temporizador enchufable universal - 24/48 V CA/CC - 1 AC
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RE88857604 : Relé temporizador enchufable universal - 24/48 V CA/CC - 1 AC
    Descripción
    Relé temporizador enchufable universal - 24/48 V CA/CC - 1 AC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    Relé temporizador enchufable universal - 24/48 V CA/CC - 1 AC
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Ancho 48 mm



  • Montaje y aislamiento

    Hueco del panel



  • Conexiones y esquema

    Diagrama de cableado
    Referencias de los terminales


    1
    Aquí se puede conectar otra carga

    Diagrama de cableado interno



  • Descripción técnica

    Función A: Relé con retardo a la activación
    Descripción

    La temporización T arranca al producirse la puesta en tensión. Después de la temporización, se cierran las salidas R. La segunda salida puede ser temporizada o instantánea.

    Función: 1 salida


    Función: 2 salidas


    2 salidas temporizadas (R1/R2) o 1 salida temporizada (R1) y 1 salida instantánea (R2 inst.)


    Función B: Temporización a la activación con señal de control
    Descripción

    Tras la puesta en tensión, un impulso o contacto mantenido del control C arranca la temporización T. La salida R se cierra durante la temporización T y a continuación vuelve a su estado inicial.

    Función: 1 salida



    Función C: Relé con retardo a la desactivación con señal de control
    Descripción

    Tras la puesta en tensión y el cierre del contacto de control C, la salida R se cierra. Cuando el contacto de control C se abre de nuevo, la temporización T se inicia. Al final de la temporización, las salidas R vuelven a su estado inicial. La segunda salida puede ser temporizada o instantánea.

    Función: 1 salida


    Función: 2 salidas


    2 salidas temporizadas (R1/R2) o 1 salida temporizada (R1) y 1 salida instantánea (R2 inst.)


    Función D: Relé simétrico intermitente (arranque en reposo)
    Descripción

    Ciclo repetitivo de dos temporizaciones T de igual duración, con cambio de estado de las salidas R al final de cada temporización T.

    La segunda salida puede ser temporizada o instantánea.

    Función: 1 salida


    Función: 2 salidas


    2 salidas temporizadas (R1/R2) o 1 salida temporizada (R1) y 1 salida instantánea (R2 inst.)


    Función Di: Relé simétrico intermitente (arranque en trabajo)
    Descripción

    Ciclo repetitivo de dos temporizaciones T de igual duración, con cambio de estado de las salidas R al final de cada temporización T.

    La segunda salida puede ser temporizada o instantánea.

    Función: 1 salida


    Función: 2 salidas


    2 salidas temporizadas (R1/R2) o 1 salida temporizada (R1) y 1 salida instantánea (R2 inst.)


    Función H: Temporización a la activación
    Descripción

    En la puesta en tensión del relé, la temporización T se inicia y las salidas R se cierran. Al final de la temporización T, las salidas R vuelven a su estado inicial. La segunda salida puede ser temporizada o instantánea.

    Función: 1 salida


    Función: 2 salidas


    2 salidas temporizadas (R1/R2) o 1 salida temporizada (R1) y 1 salida instantánea (R2 inst.)


    Leyenda

    Relé desenergizado

    Relé energizado

    Salida abierta

    Salida cerrada

    C

    Contacto de control

    G

    Gate

    R

    Relé o salida estática

    R1/R2

    2 salidas temporizadas

    R2 inst.

    La segunda salida es instantánea si se selecciona la posición correcta.

    T

    Temporización

    Ta -

    Retardo de conexión ajustable

    Tr -

    Retardo de desconexión ajustable

    U

    Alimentación