Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Zelio Time
Schneider Electric Imagen del producto RE88865185
No se fabrica

RE88865185

Schneider Electric Imagen del producto RE88865185
No se fabrica
RE88865185

Relé temporizador multifunción - 1 s..100 h - 24..240 V CA - 1 contacto

Mostrar más características
No se ha sustituido la RE88865185. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
  • 106,47 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Zelio Time
    Tipo de producto o componente
    Reles temporizador industrial
    Tipo de contactos y composición
    1 C/O cont. tempor., AgNi (sin cadmio)
    nombre de componente
    RE88865
    Tipo de temporización
    Tl
    Pt
    N
    Ad
    P
    W
    O
    Ah
    TT
    Rango de temporización
    10 min
    100 H
    10 H
    1 s
    1 H
    1 min
    10 s
    Complementario
    tipo de salida digital
    Relé
    dimensión de paso de anchura
    22,5 mm
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24 V CC
    24...240 V CA 50/60 Hz
    Rango de tensión
    0,85...1,1 Us
    Conexiones - terminales
    Screw terminals, 2 x 1.5 mm² with cable end
    Screw terminals, 2 x 2.5 mm² without cable end
    Material de la carcasa
    Autoextinguible
    Precisión de repetición
    +/- 0,5 % acorde a IEC 61812-1
    Deriva de temperatura
    +/- 0,05 %/°C
    Deriva de tensión
    +/-0.2 %/V
    Precisión del ajuste de temporización
    +/- 10 % de escala completa en 25 °C acorde a IEC 61812-1
    duración mínima de impulso
    100 ms bajo carga
    30 ms
    maximum reset time
    100 ms En desconexión
    factor de carga
    100 %
    maximum power consumption
    32 VA en 240 V
    maximum power consumption
    0,6 W en 24 V
    1,5 W en 240 V
    Capacidad de corte
    2000 VA
    Capacidad de corte
    80 W
    corriente mínima de conmutación
    10 mA
    corriente conmutación máxima
    8 A
    Tensión de conmutación máxima
    250 V
    Durabilidad eléctrica
    100000 ciclos en 8 A, 250 V para resistivo cables para
    Durabilidad mecánica
    5000000 ciclos
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    5 kV para 1,2…50 µs acorde a IEC 60664-1
    5 kV para 1,2…50 µs acorde a IEC 61812-1
    Marcado
    CE
    distancia de desplazamiento
    4 kV/3 acorde a IEC 60664-1
    Resistencia a sobretensiones
    1 kV modo diferencial acorde a IEC 61000-4-5 nivel 3
    2 kV modo común acorde a IEC 61000-4-5 nivel 3
    Soporte de montaje
    Perfil montaje simétrico de 35 mm acorde a EN 50022
    señalizaciones en local
    Intermitente: temporización en curso, estado 1 Indicadores LED - tipo de cable: verde)
    Encendida fija: reles excitado, sin temporización en curso, estado 1 Indicadores LED - tipo de cable: verde)
    Con pulsos: reles excitado, sin temporización en curso, estado 1 Indicadores LED - tipo de cable: verde)
    Peso del producto
    0,09 kg
    Entorno
    inmunidad a microcortes
    10 ms
    fuerza dieléctrica
    2,5 kV para 1 mA/1 minuto en 50 Hz acorde a IEC 61812-1
    Normas
    EN 50081-1/2
    IEC 61812-1
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    IEC 60669-2-3
    EN 50082-1/2
    89/336/EEC
    Certificaciones de producto
    CSA
    CULus
    GL
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -30…60 °C
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: bloque de terminales)
    IP40 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: envolvente)
    IP50 (front face) conforming to IEC 60529
    resistencia a las vibraciones
    0,35 mm (f = 10…55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    humedad relativa
    93 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3
    Resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV en contacto acorde a EN/IEC 61000-4-2 nivel 3
    8 kV en aire acorde a EN/IEC 61000-4-2 nivel 3
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m 80 MHz a 1 GHz acorde a ENV 50140/204 nivel 3
    10 V/m 80 MHz a 1 GHz acorde a IEC 61000-4-3 nivel 3
    Resistencia a transitorios rápidos
    1 kV acorde a IEC 61000-4-4 nivel 3 - tipo de cable: clic conexión capacitivo)
    2 kV acorde a IEC 61000-4-4 nivel 3 - tipo de cable: directo)
    Inmunidad a campos radioléctricos
    10 V - tipo de cable: 0,15...80 MHz) acorde a ENV 50141 (IEC 61000-4-6)
    immunity to voltage dips
    30 % / 10 ms acorde a IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms acorde a IEC 61000-4-11
    95 % / 5 s acorde a IEC 61000-4-11
    Perturbación radiada/conducida
    Clase B acorde a EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    0,103 kg
    Paquete 1 Altura
    0,280 dm
    Paquete 1 ancho
    0,880 dm
    Paquete 1 Longitud
    1,100 dm
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés2
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 107.8 KB
    Fecha 1/11/11
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 184.7 KB
    Fecha 1/11/11
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Ancho 22,5 mm



  • Conexiones y esquema

    Diagrama de cableado



  • Descripción técnica

    Función Ad: Relé con impulso retardado con señal de control
    Descripción

    Tras la puesta en tensión, un impulso o contacto mantenido del contacto de control C arranca la temporización T.

    Al final de esta temporización T, la salida R se cierra.

    La salida R se restablecerá la próxima vez que tenga lugar un impulso o contacto mantenido del contacto de control C.

    Función: 1 salida



    Función Ah: Relé con impulso retardado (ciclo individual) con señal de control
    Descripción

    Tras la puesta en tensión, un impulso o contacto mantenido del contacto de control C arranca la temporización T. Entonces se inicia un ciclo individual con 2 temporizaciones T de la misma duración (arranque con salida en posición de reposo).

    La salida R se cierra al final de la primera temporización T y retoma su posición inicial al final de la segunda temporización T.

    El contacto de control C se debe restablecer para poder volver a arrancar el ciclo intermitente individual.

    Función: 1 salida



    Función N: Temporización a la activación reactivable con señal de control activada
    Descripción

    Tras la puesta en tensión y la pulsación de control inicial C, la salida R se cierra.

    Si el intervalo entre las dos pulsaciones de control C es superior al valor de temporización T establecido, la temporización transcurre con normalidad y la salida R se cierra al final de la temporización. Si el intervalo no es superior al valor de temporización establecido, la salida R permanece cerrada hasta que se cumple su condición.

    Función: 1 salida



    Función O: Temporización a la activación reactivable con retardo con señal de control activada
    Descripción

    Se arranca una temporización T inicial al producirse la puesta en tensión. Al final de esta temporización, la salida R se cierra.

    En cuanto se produce una pulsación del contacto de control C, la salida R retoma su estado inicial hasta que el intervalo entre las dos pulsaciones de control sea inferior al valor de temporización T establecido. De lo contrario, la salida R se cierra al final de la temporización T.

    Función: 1 salida



    Función P: Relé con impulso fijo retardado
    Descripción

    La temporización T arranca al producirse la puesta en tensión.

    Al final de ésta, la salida R se cierra durante un tiempo determinado P.

    Función: 1 salida


    P = 500 ms


    Función Pt: Relé con impulso retardado (suma y duración de pulso fija) con señal de control desactivada
    Descripción

    En la puesta en tensión, la temporización T arranca (se puede interrumpir si se utiliza el control de contacto de Gate G).

    Al final de ésta, la salida R se cierra durante un tiempo determinado P.

    Función: 1 salida


    T = t1 + t2 +...

    P = 500 ms


    Función Tl: Relé de impulso
    Descripción

    Tras la puesta en tensión, un impulso o contacto mantenido del control C activa la salida.

    Un segundo impulso en el control C desactiva la salida R.



    Función Tt: Relé biestable reactivable con señal de control activada
    Descripción

    Tras la puesta en tensión, un impulso o contacto mantenido del contacto de control C activa la salida R y arranca la temporización T.

    La salida se desactiva al final de la temporización T o después del segundo impulso en el contacto de control C.

    Función: 1 salida



    Función W: Temporización a la activación con señal de control desactivada
    Descripción

    Tras la puesta en tensión y la apertura del contacto de control, las salidas se cierran durante una temporización T.

    Al final de esta temporización, las salidas retoman su estado inicial.

    La segunda salida puede ser temporizada o instantánea.

    Función: 1 salida


    Función: 2 salidas


    2 salidas temporizadas (R1/R2) o 1 salida temporizada (R1) y 1 salida instantánea (R2 inst.).


    Leyenda

    Relé desenergizado

    Relé energizado

    Salida abierta

    Salida cerrada

    C

    Contacto de control

    G

    Gate

    R

    Relé o salida estática

    R1/R2

    2 salidas temporizadas

    R2 inst.

    La segunda salida es instantánea si se selecciona la posición correcta.

    T

    Temporización

    Ta -

    Retardo de conexión ajustable

    Tr -

    Retardo de desconexión ajustable

    U

    Alimentación