Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Zelio Time
Schneider Electric Imagen del producto RE88867135
Dejará de fabricarse

RE88867135

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto RE88867135
Dejará de fabricarse
RE88867135
Green premium brand logo

relé temporiz. lig. univ. – atraso deslig. – 0,1 s..60 mn - 24..240 V CA - 1 OC

Mostrar más características
Estado comercial
Descatalogado desde el 01 julio 2020
Puesta fuera de servicio el 01 julio 2020
  • 133,79 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Zelio Time
    Tipo de producto o componente
    Reles temporizador Universal
    tipo de salida digital
    Relé
    dimensión de paso de anchura
    35 mm
    nombre de componente
    RE88867
    Tipo de temporización
    C
    Rango de temporización
    1...10 H
    0.1...1 s
    1...10 min
    6...60 s
    1...10 s
    6...60 min
    10...100 H
    Complementario
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Base sec. extr. 8 pines
    Material de los contactos
    AgNi (sin cadmio)
    [In] Corriente nominal
    8 A
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24 V CC
    24...240 V CA 50/60 Hz
    Rango de tensión
    0,85...1,1 Us
    Material de la carcasa
    Autoextinguible
    Precisión de repetición
    +/- 0,5 % acorde a IEC 61812-1
    Deriva de temperatura
    +/- 0,05 %/°C
    Deriva de tensión
    +/-0.2 %/V
    Precisión del ajuste de temporización
    +/- 10 % de escala completa en 25 °C acorde a IEC 61812-1
    duración mínima de impulso
    100 ms bajo carga
    30 ms
    maximum reset time
    100 ms En desconexión
    factor de carga
    100 %
    maximum power consumption
    32 VA en 240 V
    maximum power consumption
    0,6 W en 24 V
    1,5 W en 240 V
    Capacidad de corte
    2000 VA
    Capacidad de corte
    80 W
    corriente mínima de conmutación
    10 mA
    corriente conmutación máxima
    8 A
    Tensión de conmutación máxima
    250 V
    Durabilidad eléctrica
    100000 ciclos en 8 A, 250 V para resistivo cables para
    Durabilidad mecánica
    5000000 ciclos
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    5 kV para 1,2…50 µs acorde a IEC 60664-1
    5 kV para 1,2…50 µs acorde a IEC 61812-1
    Marcado
    CE
    distancia de desplazamiento
    4 kV/3 acorde a IEC 60664-1
    Resistencia a sobretensiones
    1 kV modo diferencial acorde a IEC 61000-4-5 nivel 3
    2 kV modo común acorde a IEC 61000-4-5 nivel 3
    señalizaciones en local
    Intermitente: temporización en curso, estado 1 Indicadores LED - tipo de cable: verde)
    Encendida fija: reles excitado, sin temporización en curso, estado 1 Indicadores LED - tipo de cable: verde)
    Con pulsos: reles excitado, sin temporización en curso, estado 1 Indicadores LED - tipo de cable: verde)
    Peso del producto
    0,08 kg
    Entorno
    inmunidad a microcortes
    10 ms
    fuerza dieléctrica
    2,5 kV para 1 mA/1 minuto en 50 Hz acorde a IEC 61812-1
    Normas
    IEC 61812-1
    93/68/EEC
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    EN 50082-1/2
    EN 50081-1/2
    IEC 60669-2-3
    Certificaciones de producto
    CSA
    GL
    CURus
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -30…60 °C
    Grado de protección IP
    IP20 (terminal block) conforming to IEC 60529
    IP40 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: envolvente)
    IP50 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: panel frontal)
    resistencia a las vibraciones
    0,35 mm (f = 10…55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    humedad relativa
    93 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3
    Resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV en contacto acorde a IEC 61000-4-2 nivel 3
    8 kV en aire acorde a IEC 61000-4-2 nivel 3
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m 80 MHz a 1 GHz acorde a ENV 50140/204 nivel 3
    10 V/m 80 MHz a 1 GHz acorde a IEC 61000-4-3 nivel 3
    Resistencia a transitorios rápidos
    1 kV acorde a IEC 61000-4-4 nivel 3 - tipo de cable: clic conexión capacitivo)
    2 kV acorde a IEC 61000-4-4 nivel 3 - tipo de cable: directo)
    Inmunidad a campos radioléctricos
    10 V - tipo de cable: 0,15...80 MHz) acorde a ENV 50141 (IEC 61000-4-6)
    immunity to voltage dips
    30 % / 10 ms acorde a IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms acorde a IEC 61000-4-11
    95 % / 5 s acorde a IEC 61000-4-11
    Perturbación radiada/conducida
    Clase B acorde a EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Unidades de embalaje
    Tipo de unidad del paquete 1
    PCE
    Número de unidades en empaque
    1
    Peso del empaque (Lbs)
    0,076 kg
    Paquete 1 Altura
    0,400 dm
    Paquete 1 ancho
    0,500 dm
    Paquete 1 Longitud
    0,980 dm
    Peso del paquete 2
    4,205 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español4
    • inglés4
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format htm
    Tamaño 205 B
    Fecha 22/03/16
    Descripción
    MC248382_Class 3211-07_Timer
    UL Recognized REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867 (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    pdf
    478.9 KB
    pdf
    476.2 KB
    Descripción
    NRNT2_NRNT8_E173076_Timer
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 955.1 KB
    Fecha 19/05/15
    Archivos del documento
    pdf
    478.9 KB
    pdf
    476.2 KB
    Descripción
    NRNT2_NRNT8_E173076_Timer
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    EU DOC - Zelio Timer RE88867 (Versión Add ROHS Directive)
    Descripción
    RE88867 Manufacturer DOC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 453.4 KB
    Fecha 22/07/19
    Descripción
    RE88867 Manufacturer DOC
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RE88867135 : RE88867135_REACH_DECLARATION
    Descripción
    RE88867135_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/11/20
    Descripción
    RE88867135_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RE88867135 : RE88867135_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    RE88867135_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/11/20
    Descripción
    RE88867135_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RE88867135 : RE88867135_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    RE88867135_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/11/20
    Descripción
    RE88867135_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Ancho 35 mm



  • Conexiones y esquema

    Diagrama de cableado



  • Descripción técnica

    Función C: Relé con retardo a la desactivación con señal de control
    Descripción

    Tras la puesta en tensión y el cierre del contacto de control C, la salida R se cierra. Cuando el contacto de control C se abre de nuevo, la temporización T se inicia. Al final de la temporización, las salidas R vuelven a su estado inicial. La segunda salida puede ser temporizada o instantánea.

    Función: 1 salida


    Función: 2 salidas


    2 salidas temporizadas (R1/R2) o 1 salida temporizada (R1) y 1 salida instantánea (R2 inst.)


    Leyenda

    Relé desenergizado

    Relé energizado

    Salida abierta

    Salida cerrada

    C

    Contacto de control

    G

    Gate

    R

    Relé o salida estática

    R1/R2

    2 salidas temporizadas

    R2 inst.

    La segunda salida es instantánea si se selecciona la posición correcta.

    T

    Temporización

    Ta -

    Retardo de conexión ajustable

    Tr -

    Retardo de desconexión ajustable

    U

    Alimentación