Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Zelio Control
Schneider Electric Imagen del producto RM17TG00

RM17TG00

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto RM17TG00
RM17TG00
Green premium brand logo

Relé de control de alimentación trifásico modular, 5 A, 1 NANC, 208...480 V CA

Mostrar más características
  • 119,52 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Zelio Control
    Tipo de producto o componente
    Relés modulares de medición y control
    tipo de relé
    Reles de control
    aplicación específica de producto
    P/ alimentación trifásica
    nombre de relé
    RM17TG
    parámetros monitorizados del relé
    Secuencia de fase
    Phase failure detection (2 or more phase cut)
    time delay
    Sin
    Capacidad de conmutación en VA
    1250 VA
    rango de medida
    208...480 V tensión CA
    Complementario
    Tensión máxima de conmutación
    250 V CA
    250 V CC
    corriente mínima de conmutación
    10 mA en 5 V CC
    Límites de tensión de alimentación
    183…528 V AC
    límites de tensión del circuito de control
    - 12 % + 10 % Un
    Consumo de potencia en W
    0…22 VA en 400 V CA 50 Hz
    tensión umbral de detección
    < 100 V CA
    Frecuencia del circuito de control
    50...60 Hz +/- 10 %
    Contactos de salida
    1 OC
    Corriente nominal de salida
    5 A
    límites de tensión de medida
    183…528 V CA
    delay at power up
    650 ms
    rango de tensiones
    183...528 V
    tiempo respuesta
    <= 130 ms - tipo de cable: en caso de fallo)
    Marcado
    CE
    Categoría de sobretensión
    III acorde a IEC 60664-1
    resistencia de aislamiento
    > 500 MOhm en 500 V CC acorde a IEC 60255-5
    > 500 MOhm en 500 V CC acorde a IEC 60664-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    400 V acorde a IEC 60664-1
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz +/- 10 %
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición sin desclasificación
    Conexiones - terminales
    Terminales de tornillo, 1 x 0,5...1 x 4 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 11) sólido sin terminal
    Terminales de tornillo, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal
    Terminales de tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 12) Flexible con terminal
    Terminales de tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 16) Flexible con terminal
    par de apriete
    0,6…1 N.m acorde a IEC 60947-1
    Material de la carcasa
    Plástico autoextinguible
    señalizaciones en local
    Relay ON ((*)), estado 1 LED - tipo de cable: amarillo)
    Soporte de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm acorde a EN/IEC 60715
    Durabilidad eléctrica
    100000 ciclos
    Durabilidad mecánica
    30000000 ciclos
    tasa de funcionamiento
    <= 360 operaciones/hora carga completa
    Categoría de empleo
    AC-12 acorde a IEC 60947-5-1
    AC-13 acorde a IEC 60947-5-1
    AC-14 acorde a IEC 60947-5-1
    AC-15 acorde a IEC 60947-5-1
    DC-12 acorde a IEC 60947-5-1
    DC-13 acorde a IEC 60947-5-1
    datos de fiabilidad de seguridad
    MTTFd = 924.6 años
    B10d = 850000
    Anchura
    17,5 mm
    Peso del producto
    0,13 kg
    Entorno
    Compatibilidad electromagnética
    Estándar de emisión para entornos industriales acorde a EN/IEC 61000-6-4
    Estándar de emisión para entornos comerciales y industriales ligeros acorde a EN/IEC 61000-6-3
    Inmunidad para entornos industriales acorde a EN/IEC 61000-6-2
    Normas
    EN/IEC 60255-1
    Certificaciones de producto
    C-Tick
    GL
    CSA
    UL
    GOST
    Directivas
    Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE
    89/336/CEE - compatibilidad electromagnética
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C
    humedad relativa
    95 % en 55 °C acorde a IEC 60068-2-30
    resistencia a las vibraciones
    0,35 mm (f = 5…57,6 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 57,6…150 Hz) acorde a IEC 60255-21-1
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms acorde a IEC 60255-21-1
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Terminales)
    IP30 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Envolvente)
    Grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60664-1
    2 en armario + 3 conductos
    2 kV CA 50 Hz, 1 mn
    onda de choque no disipada
    4 kV
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español5
    • inglés9
    • alemán2
    • francés2
    • italiano2
    • portugués2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.1 MB
    Fecha 24/06/19
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Zelio Control RM10 RM17 CCC Certificate (Versión 1.0)
    Descripción
    RM10 RM17 CCC Certificate No.2011010303495208
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.6 MB
    Fecha 23/05/19
    Descripción
    RM10 RM17 CCC Certificate No.2011010303495208
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Descripción
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 949 KB
    Fecha 19/05/15
    Archivos del documento
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Descripción
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versión 1.0)
    Descripción
    MC248382_Class 3211-07_Control
    prp.document.label.format htm
    Tamaño 213 B
    Fecha 18/05/15
    Descripción
    MC248382_Class 3211-07_Control
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 167.6 KB
    Fecha 1/06/20
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RM17TG00 : Relé de control de alimentación trifásico modular, 5 A, 1 NANC, 208...480 V CA
    Descripción
    Relé de control de alimentación trifásico modular, 5 A, 1 NANC, 208...480 V CA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/10/20
    Descripción
    Relé de control de alimentación trifásico modular, 5 A, 1 NANC, 208...480 V CA
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RM17TG00 : Relé de control de alimentación trifásico modular, 5 A, 1 NANC, 208...480 V CA
    Descripción
    Relé de control de alimentación trifásico modular, 5 A, 1 NANC, 208...480 V CA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/10/20
    Descripción
    Relé de control de alimentación trifásico modular, 5 A, 1 NANC, 208...480 V CA
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RM17TG00 : Relé de control de alimentación trifásico modular, 5 A, 1 NANC, 208...480 V CA
    Descripción
    Relé de control de alimentación trifásico modular, 5 A, 1 NANC, 208...480 V CA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/10/20
    Descripción
    Relé de control de alimentación trifásico modular, 5 A, 1 NANC, 208...480 V CA
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 1/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 92.5 KB
    Fecha 1/11/11
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 1/05/19
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Relés de control de fuente de alimentación trifásicos
    Dimensiones y montaje



  • Conexiones y esquema

    Relés de control de fuente de alimentación trifásicos
    Diagrama de cableado



    Esquema de aplicación
    Ejemplo


    (1)
    Fallo


  • Descripción técnica

    Esquema funcional
    Control de secuencia de fase y detección de pérdida de fase total


    Leyenda

    Tr Tiempo de respuesta al aparecer un fallo

    L1, L2, L3 Fases de la tensión de alimentación supervisadas

    R - R1/R2 Relés de salida

    Estado del relé: color negro = con energía.