Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Zelio Control
Schneider Electric Imagen del producto RM35UA13MW

RM35UA13MW

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto RM35UA13MW
RM35UA13MW
Green premium brand logo

Relé de control de tensión multifunción RM35-U - rango 15..600 V

Mostrar más características
  • 170,78 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Zelio Control
    Tipo de producto o componente
    Relés modulares de medición y control
    tipo de relé
    Reles de control de tensión multifunción
    nombre de relé
    RM35UA
    parámetros monitorizados del relé
    Detección de sobretensión o tensión baja
    time delay
    Adjustable ((*)) 0.3...30 s, 0 + 10 % al cruzar o umbral
    Capacidad de conmutación en VA
    1250 VA
    corriente mínima de conmutación
    10 mA en 5 V CC
    intensidad de conmutación máxima
    5 A AC/DC
    Consumo de potencia en W
    0…3,5 VA CA
    rango de medida
    15...600 V tensión
    Categoría de empleo
    AC-12 acorde a IEC 60947-5-1
    AC-13 acorde a IEC 60947-5-1
    AC-14 acorde a IEC 60947-5-1
    AC-15 acorde a IEC 60947-5-1
    DC-12 acorde a IEC 60947-5-1
    DC-13 acorde a IEC 60947-5-1
    DC-14 acorde a IEC 60947-5-1
    Complementario
    Tiempo de rearme
    1500 ms Temporización
    Tensión máxima de conmutación
    250 V AC/DC
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz +/- 10 %
    Límites de tensión de alimentación
    20,4…264 V AC/DC
    Consumo de energía en W
    0,6 W CC
    inmunizado a microcortes
    10 ms
    Frecuencia del circuito de control
    40...70 Hz +/- 10 %
    resistencia entre terminales
    150 mOhm en terminal. E1-M
    300 mOhm en terminal. E2-M
    600 mOhm en terminal. E3-M
    Contactos de salida
    2 NANC
    Corriente nominal de salida
    5 A
    maximum measuring cycle
    30 ms ciclo de medición como valor rms verdadero
    bisagra kit
    5…50 % de ajuste umbral
    delay at power up
    600 ms
    precisión de medida
    +/- 10 % del valor de escala completa
    Precisión de repetición
    +/- 0,5 % para circuito medición y entrada
    +/- 2 % para temporiz.
    error de medida
    +/- 0,05 %/°C con variación temperatura
    < 1 % sobre o rango completo con variación tensión
    polaridad
    Polaridad no reversible en alimentación de CC
    escala sensibilidad
    15...150 V terminal. E1-M
    30...300 V terminal. E2-M
    60...600 V terminal. E3-M
    Regulación de sensibilidad
    10...100 %
    etiquetas de calidad
    CE
    Categoría de sobretensión
    III acorde a IEC 60664-1
    resistencia de aislamiento
    > 500 MOhm en 500 V CC entre suministro y la salida de relé acorde a IEC 60255-5
    > 500 MOhm en 500 V CC entre la medición y la salida de relé acorde a IEC 60664-1
    > 1 MOhm en 500 V CC entre suministro y medidas acorde a IEC 60255-5
    > 500 MOhm en 500 V CC entre suministro y la salida de relé acorde a IEC 60664-1
    > 500 MOhm en 500 V CC entre la medición y la salida de relé acorde a IEC 60255-5
    > 1 MOhm en 500 V CC entre suministro y medidas acorde a IEC 60664-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V acorde a IEC 60664-1
    600 V acorde a IEC 60664-1
    operating voltage tolerance
    - 15 % + 10 % Un
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición sin desclasificación
    Conexiones - terminales
    Terminales de tornillo, 1 x 0,5...1 x 4 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 11) sólido sin terminal
    Terminales de tornillo, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal
    Screw terminals, 1 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexible with cable end
    Terminales de tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 16) Flexible con terminal
    par de apriete
    0,6…1 N.m acorde a IEC 60947-1
    Material de la carcasa
    Plástico autoextinguible
    señalizaciones en local
    Encendido, estado 1 LED - tipo de cable: verde)
    Relay ON ((*)), estado 1 LED - tipo de cable: amarillo)
    Soporte de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm acorde a EN/IEC 60715
    Durabilidad eléctrica
    100000 ciclos
    Durabilidad mecánica
    30000000 ciclos
    tasa de funcionamiento
    <= 360 operations/hour full load
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 290000
    MTTFd = 308.2 años
    Anchura
    35 mm
    Peso del producto
    0,08 kg
    Código de compatibilidad
    RM3
    Entorno
    Compatibilidad electromagnética
    Estándar de emisión para entornos industriales acorde a EN/IEC 61000-6-4
    Estándar de emisión para entornos comerciales y industriales ligeros acorde a EN/IEC 61000-6-3
    Inmunidad para entornos industriales acorde a NF EN/IEC 61000-6-2
    Normas
    EN/IEC 60255-6
    Certificaciones de producto
    GOST
    UL
    GL
    C-Tick
    CSA
    Directivas
    Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE
    89/336/CEE - compatibilidad electromagnética
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C
    humedad relativa
    95 % en 55 °C acorde a IEC 60068-2-30
    resistencia a las vibraciones
    0,35 mm (f = 5…57,6 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 57,6…150 Hz) acorde a IEC 60255-21-1
    resistencia a los choques
    5 gn conforming to IEC 60068-2-27
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Terminales)
    IP30 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Envolvente)
    Grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60664-1
    2 en armario + 3 conductos
    2 kV CA 50 Hz, 1 mn acorde a IEC 60255-5
    2 kV CA 50 Hz, 1 mn acorde a IEC 60664-1
    onda de choque no disipada
    4 kV acorde a IEC 60255-5
    4 kV acorde a IEC 60664-1
    4 kV acorde a IEC 61000-4-5
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    0,137 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas16
    • español6
    • inglés13
    • alemán3
    • francés3
    • italiano3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.1 MB
    Fecha 24/06/19
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    CNCA-CPC-SDOC RM35 (Versión First)
    Archivos del documento
    Descripción
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 8.8 MB
    Fecha 27/09/20
    Archivos del documento
    Descripción
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Descripción
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 949 KB
    Fecha 19/05/15
    Archivos del documento
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Descripción
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versión 1.0)
    Descripción
    MC248382_Class 3211-07_Control
    prp.document.label.format htm
    Tamaño 213 B
    Fecha 18/05/15
    Descripción
    MC248382_Class 3211-07_Control
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 632.4 KB
    Fecha 1/06/20
    RM35 UA... Contrôle de tensions, monophasées et continues (Versión 02)
    Descripción
    Fonctions: sous et surtensions, 0,05...5 V AC/DC, 1...100 V AC/DC, 15...600 V AC/DC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 378.8 KB
    Fecha 1/01/08
    Descripción
    Fonctions: sous et surtensions, 0,05...5 V AC/DC, 1...100 V AC/DC, 15...600 V AC/DC
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RM35UA13MW : RM35UA13MW_REACH_DECLARATION
    Descripción
    RM35UA13MW_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    RM35UA13MW_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RM35UA13MW : RM35UA13MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    RM35UA13MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    RM35UA13MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    RM35UA13MW : RM35UA13MW_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    RM35UA13MW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    RM35UA13MW_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 1/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 89.6 KB
    Fecha 1/02/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 582.8 KB
    Fecha 1/11/11
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 1/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 1/01/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 1/11/11
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Relés de control de tensión multifunción
    Dimensiones y montaje



  • Conexiones y esquema

    Relés de control de tensión multifunción
    Diagrama de cableado



  • Descripción técnica

    Esquemas funcionales
    Control de infratensión

    Sin memoria (modo "Sin memoria")


    Con memoria (modo "Memoria")


    Control de sobretensión

    Sin memoria (modo "Sin memoria")


    Con memoria (modo "Memoria")


    Leyenda

    Tt Retardo de tiempo después de cruzar el umbral

    Un Tensión de alimentación nominal

    U Tensión de alimentación supervisada

    H Histéresis

    U> Umbral de sobretensión

    U< Umbral de infratensión

    11-12/11-14, 21-22/21-24 Conexiones de relé de salida

    Estado del relé: color negro = con energía.

    NOTA: En modo "Memoria", el relé se abre cuando se detecta que se ha cruzado el umbral y luego permanece en dicha posición. La tensión de la fuente de alimentación se debe desconectar para restablecer el producto.