España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

universal plug-in relay - Zelio RUM - 2 C/O - 24 V AC - 10 A - with LED ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    14,46 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Zelio Relay
    nombre de serie
    Universal
    tipo de producto o componente
    Reles de conexión
    nombre corto del dispositivo
    RUM
    Tipo y composición de contactos
    2 C/O
    [Uc] tensión de circuito de control
    24 V CA
    corriente térmica nominal
    10 A en -40…55 °C
    LED de estado
    Donde
    Tipo de control
    Lockable test button ((*))
    coeficiente de utilización
    20 %
    Complementario
    forma del pin
    Plano
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V acorde a IEC
    300 V acorde a CSA
    300 V acorde a UL
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV - tipo de cable: 1,2/50 μs)
    Material de los contactos
    AgNi
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    10 A en 277 V AC acorde a UL
    10 A en 30 V DC acorde a UL
    10 A en 30 V DC acorde a CSA
    5 A en 250 V AC - tipo de cable: NC) acorde a IEC
    5 A en 28 V DC - tipo de cable: NC) acorde a IEC
    10 A en 250 V AC - tipo de cable: NA) acorde a IEC
    10 A en 28 V DC - tipo de cable: NA) acorde a IEC
    10 A en 277 V AC acorde a CSA
    Tensión máxima de conmutación
    250 V acorde a IEC
    Resistive rated load
    10 A en 250 V AC
    10 A en 28 V DC
    capacidad de conmutación máxima
    2500 VA/280 W
    capacidad mínima de conmutación
    170 mW en 10 mA, 17 V
    tasa de funcionamiento
    <= 18000 cycles/hour sin carga
    <= 1200 cycles/hour en carga
    Durabilidad mecánica
    5000000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    100000 ciclos para resistivo cables para
    Average coil consumption in VA
    3 en 60 Hz
    9 mm triángulo inserto macho
    >= 0,15 Uc AC
    Operate time
    20 ms a tensión nominal
    Release time
    20 ms a tensión nominal
    Average coil resistance
    72 Ohm en 20 °C +/- 15 %
    límites tensión de funcionamiento nominal
    19.2...26.4 V AC
    categoría de protección
    RT I
    niveles de ensayo
    Nivel A
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 100000
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    peso del producto
    0,086 kg
    Presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    fuerza dieléctrica
    1500 V AC entre contactos con capacidad de sujeción: desconexión micro aislamiento
    2500 V AC entre bobina y contacto con capacidad de sujeción: reforzado aislamiento
    2000 V AC entre polos con capacidad de sujeción: Básico aislamiento
    certificaciones de producto
    REACH
    CSA
    UL
    RoHS
    EAC
    normas
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…55 °C
    resistencia a las vibraciones
    3 gn, amplitud = +/- 1 mm (estado 1) 10…150 Hz)5 ciclos en operación
    4 gn, amplitud = +/- 1 mm (estado 1) 10…150 Hz)5 ciclos no operativos
    Grado de protección IP
    IP40
    resistencia a los choques
    10 gn (duración 11 ms) para en funcionamiento acorde a EN/IEC 60068-2-27
    10 gn (duración 11 ms) para sin funcionamiento acorde a EN/IEC 60068-2-27
    Grado de contaminación
    3
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • checo
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • húngaro
    • noruego
    • chino
    • polaco
    • danés
    • croata
    • eslovaco
    • rumano
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versión 3.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD for RUMF22B7: universal plug-in relay - Zelio RUM - 2 C/O - 24 V AC - 10 A - with LED (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Versión 1.0)
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Versión 1.0)
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU DOC - Zelio Relay RUM RUZ (Versión 1.0)
    Fecha 20/04/16
    Tamaño 218.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    RPM... Zelio relays - Power Plug-in Relay, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    RUM... ZELIO Universal Relay, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Dimensiones



  • Conexiones y esquema

    Diagrama de cableado



    Diagrama de cableado


    Las referencias en azul corresponden al marcado Nema.


  • Curvas de rendimiento

    Capacidad de duración eléctrica de los contactos

    Duración (carga inductiva) = duración (carga resistiva) × coeficiente de reducción.

    Carga de CA resistiva


    X
    Capacidad de conmutación (kVA)
    Y
    Duración (número de ciclos de funcionamiento)

    Coeficiente de reducción para carga de CA inductiva (en función del factor de potencia cos ϕ)


    Y
    Coeficiente de reducción (A)

    Capacidad de conmutación máxima de la carga de CC resistiva


    X
    Tensión de CC
    Y
    Corriente de CC

    Nota: Se trata de curvas típicas y su duración real depende de la carga, el entorno, el ciclo de servicio, etc.


Comparar productos: /