España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Relé universal enchufable Zelio RUM - 2 C/O - 110 V DC - 10 A - con LED

Mostrar más características >
Estado comercial
Descatalogado desde el 31 octubre 2014
Puesta fuera de servicio el 31 diciembre 2014
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Zelio Relay
    nombre de serie
    Universal
    tipo de producto o componente
    Reles de conexión
    nombre corto del dispositivo
    RUM
    Tipo y composición de contactos
    2 C/O
    [Uc] tensión de circuito de control
    110 V DC
    corriente térmica nominal
    10 A en -40…55 °C
    LED de estado
    Donde
    Tipo de control
    Lockable test button ((*))
    coeficiente de utilización
    20 %
    Complementario
    forma del pin
    Plano
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V acorde a IEC
    300 V acorde a CSA
    300 V acorde a UL
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV
    Material de los contactos
    AgNi
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    10 A AC-1/DC-1 - tipo de cable: NA) acorde a IEC
    12 A en 28 V DC-1 acorde a UL
    16 A en 277 V AC-1 acorde a UL
    5 A AC-1/DC-1 - tipo de cable: NC) acorde a IEC
    corriente mínima de conmutación
    10 mA
    Tensión máxima de conmutación
    250 V AC acorde a IEC
    250 V DC acorde a IEC
    tensión mínima de conmutación
    17 V
    Resistive rated load
    10 A en 250 V AC
    10 A en 28 V DC
    capacidad de conmutación máxima
    2500 VA AC
    280 W DC
    capacidad mínima de conmutación
    170 mW
    tasa de funcionamiento
    <= 18000 cycles/hour sin carga
    <= 1200 cycles/hour en carga
    Durabilidad mecánica
    5000000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    100000 ciclos para resistivo cables para
    Average coil consumption in W
    1,4 W
    9 mm triángulo inserto macho
    >= 0,1 Uc DC
    Operate time
    20 ms
    Average coil resistance
    10000 Ohm en 20 °C +/- 10 %
    límites tensión de funcionamiento nominal
    88...121 V DC
    categoría de protección
    RT I
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 100000
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    Entorno
    fuerza dieléctrica
    1500 V AC entre contactos
    1550 V AC entre bobina y contacto
    1550 V AC entre polos
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    GOST
    normas
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…55 °C
    resistencia a las vibraciones
    3 gn, amplitud = +/- 1 mm (estado 1) 10…150 Hz)10 cycles in operation acorde a EN/IEC 60068-2-27
    4 gn, amplitud = +/- 1 mm (estado 1) 10…150 Hz)10 cycles not operating acorde a EN/IEC 60068-2-27
    Grado de protección IP
    IP40 acorde a EN/IEC 60529
    resistencia a los choques
    10 gn para en funcionamiento
    10 gn para sin funcionamiento
    Grado de contaminación
    3
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD for RUMF2AB3FD: universal plug-in relay - Zelio RUM - 2 C/O - 110 V DC - 10 A - with LED (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for RUMF2AB3FD: universal plug-in relay - Zelio RUM - 2 C/O - 110 V DC - 10 A - with LED (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Dimensiones



  • Conexiones y esquema

    Diagrama de cableado



    Diagrama de cableado


    Las referencias en azul corresponden al marcado Nema.


  • Curvas de rendimiento

    Capacidad de duración eléctrica de los contactos

    Duración (carga inductiva) = duración (carga resistiva) x coeficiente de reducción.

    Carga de CA resistiva


    X
    Capacidad de conmutación (kVA)
    Y
    Duración (número de ciclos de funcionamiento)
    A
    RUMF•••••, RUMC2•••, RUMC3A•••
    B
    RUMC3G•••

    Coeficiente de reducción para carga de CA inductiva (en función del factor de potencia cos ϕ)


    Y
    Coeficiente de reducción (A)

    Capacidad de conmutación máxima de la carga de CC resistiva


    X
    Tensión de CC
    Y
    Corriente de CC
    A
    RUMF•••••, RUMC2•••, RUMC3A•••
    B
    RUMC3G•••

    Nota: Se trata de curvas típicas y su duración real depende de la carga, el entorno, el ciclo de servicio, etc.


Comparar productos: /