España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

módulo de protección - Varistor - 240 V CA/CC - para toma relé de potencia RPZ

Mostrar más características >
  • P.V.R
    3,55 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Zelio Relay
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorios de protección
    Accesorio/tipo de componente
    Módulo de protección
    Accesorio/designación de parte separada
    Varistor
    Compatibilidad del producto
    Enchufe RPZ - tipo de cable: 3 C/O)
    Enchufe RPZ - tipo de cable: 4 C/O)
    Enchufe RUZ - tipo de cable: 2 C/O)
    Enchufe RUZ - tipo de cable: 3 C/O)
    Accesorio/destino de parte separada
    Zelio Relay RPM
    Zelio Relay RUM
    [Uc] tensión de circuito de control
    240 V CA/CC
    Se vende en cantidades indivisibles
    10
    Complementario
    peso del producto
    0,004 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versión 3.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD for RUW242P7: varistor - 240 V AC/DC - for RPZ/RUZ sockets (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for RUW242P7: varistor - 240 V AC/DC - for RPZ/RUZ sockets (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    UL Listed RUW, RXM02, RXM04 - socket modules (Versión 1.0)
    CSA Certificate RPZF, RUZC, RUZSC, RUZSF, RXZE2, RUW, RXM02, RXM04 (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Conexiones y esquema

    Diagrama de cableado



Comparar productos: /