España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

puente de bus bipolar - para toma Zelios con contactos independ. - set de 10

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,58 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Zelio Relay
    Accesorio/tipo de componente
    Puente
    Accesorio/designación de parte separada
    Puente de bus
    Se vende en cantidades indivisibles
    10
    Complementario
    Compatibilidad del producto
    Enchufe RUZ
    Accesorio/destino de parte separada
    Todas las tomas RUZ con contactos independientes
    [Ith] Corriente térmica convencional
    5 A
    peso del producto
    0,005 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versión 3.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for RUZS2: bus jumper 2-pole - for Zelio socket with separate contacts - set of 10 (Versión 2.0)
    CAD for RUZS2: bus jumper 2-pole - for Zelio socket with separate contacts - set of 10 (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Dimensiones



  • Montaje y aislamiento

    Montaje de puentes del bus en conectores con contactos independientes

    Ejemplo de montaje de puentes del bus RUZS2 en conectores (vista desde abajo)


    (1)
    2 puentes del bus (polaridad A2)
    (2)
    2 puentes del bus (polaridad A1)


Comparar productos: /