España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

relé interfaz enchufable - Zelio RXG - 1 C/O estándar - 120 V CA - 10 A -con LED

Mostrar más características >
  • P.V.R
    7,31 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Zelio Relay
    nombre de serie
    Reles de interface
    tipo de producto o componente
    Reles de conexión
    nombre corto del dispositivo
    RXG ((*))
    Tipo y composición de contactos
    1 C/O
    Complementario
    LED de estado
    Donde
    Material de los contactos
    Silver alloy (AgSnO2In2O3) ((*))
    Maximum contact resistance
    100 mOhm
    corriente térmica nominal
    10 A en -40…55 °C
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    10 A en 30 V - tipo de cable: DC) acorde a UL
    10 A en 30 V - tipo de cable: DC) acorde a IEC
    10 A en 250 V - tipo de cable: AC) acorde a IEC
    10 A en 250 V - tipo de cable: AC) acorde a UL
    Tensión máxima de conmutación
    250 V AC
    30 V DC
    2 abrazaderas
    10 A en 250 V AC
    capacidad de conmutación máxima
    2500 VA
    capacidad mínima de conmutación
    500 mW en 100 mA, 5 V DC
    tasa de funcionamiento
    <= 1800 cycles/hour ((*)) en carga
    <= 18000 cycles/hour sin carga
    coeficiente de utilización
    20 %
    Durabilidad mecánica
    10000000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    100000 ciclos para NA resistivo cables para at 55 °C ((*))
    100000 ciclos para NC resistivo cables para at 55 °C ((*))
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V acorde a IEC
    300 V acorde a CSA
    300 V acorde a UL
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV 1,2/50 µs
    fuerza dieléctrica
    1000 V AC entre contactos con capacidad de sujeción: desconexión micro aislamiento
    5000 V AC entre bobina y contacto con capacidad de sujeción: reinforced insulation ((*)) aislamiento
    Coil resistance
    6300 Ohm +/- 10 %
    resistencia de aislamiento
    1000 MOhm en 500 V DC
    niveles de ensayo
    Nivel A
    posición de montaje
    Cualquier posición
    Average consumption in VA
    0,82 VA 60 Hz
    9 mm triángulo inserto macho
    >= 0.3 Uc ((*)) AC
    límites de tensión del circuito de control
    0.8...1.1 Uc AC
    Coil insulation class
    Clase F
    Operate time
    20 ms
    Release time
    20 ms
    [Uc] tensión de circuito de control
    120 V CA
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 100000
    Color de la cubierta
    Standard ((*))
    señalizaciones en local
    Bandera
    Valor del par
    0,8 N.m
    peso del producto
    0,02 kg
    Presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    resistencia a las vibraciones
    3 gn, amplitud = +/- 0,75 mm (estado 1) 10…150 Hz)en funcionamiento
    5 gn, amplitud = +/- 0,75 mm (estado 1) 10…150 Hz)not in operation ((*))
    Grado de protección IP
    IP40
    resistencia a los choques
    20 gn en funcionamiento
    100 gn not in operation ((*))
    categoría de protección
    RT I
    normas
    UL 508
    IEC 61810-1 ((*))
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    REACH
    CE
    CSA
    EAC
    RoHS
    China RoHS
    UL
    Grado de contaminación
    2
    Categoría de sobretensión
    III
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    humedad relativa
    10…85 %
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versión 3.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for RXG13F7: interface plug-in relay - Zelio RXG - 1 C/O standard - 120 V AC - 10 A -with LED (Versión 2.0)
    CAD for RXG13F7: interface plug-in relay - Zelio RXG - 1 C/O standard - 120 V AC - 10 A -with LED (Versión 1.0)
    Standard cover relay with LED, 10A VAC/VDC 1CO (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    UL Listed RSZE1S35M, RSZE1S48M, RXG (Versión 1.0)
    Fecha 4/03/04
    Tamaño 473.4 KB
    Fecha 4/03/04
    Tamaño 475.7 KB
    CSA Certificate RXZE2S114S (Versión 1.0)
    Fecha 8/02/13
    Tamaño 215 B
    UL Recognized RSZE1S35M, RSZE1S48M, RSL1, RXG, RXM2CB, RXM4CB, RSB (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU DOC - Zelio Relay RXG RGZE (Versión 1.0)
    Fecha 20/04/16
    Tamaño 195.2 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    RXG... Interface Plug-in Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Dimensiones



  • Conexiones y esquema

    Diagrama de cableado



  • Curvas de rendimiento

    Curvas de rendimiento
    Capacidad de conmutación máxima


    X:
    Tensión de conmutación (V)
    Y:
    Corriente de conmutación (A)
    (1)
    Carga resistiva CA
    (2)
    Carga inductiva CA cos (Ø)=0,4
    (3)
    Carga resistiva CC
    (4)
    Carga inductiva CC (L/R=7 ms)

    Duración prevista

    Carga resistiva


    X:
    Corriente de contacto (A)
    Y:
    Número de ciclo de funcionamiento

    Duración prevista

    Carga inductiva


    X:
    Corriente de contacto (A)
    Y:
    Número de ciclo de funcionamiento

    NOTA: Se trata de curvas típicas y su duración real depende de la carga, el entorno, el ciclo de servicio, etc.


    Banda de funcionamiento de la bobina
    Banda de funcionamiento de la bobina CA respecto a Temperatura ambiente


    X:
    Temperatura ambiente (°C)
    Y:
    Tensión de bobina (U/Uc)
    (1)
    Área de banda de funcionamiento permitida


Comparar productos: /