España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SD315DN10B400

Ver todo Lexium SD3

SD315DN10B400

Schneider Electric Imagen del producto SD315DN10B400
Ver todo Lexium SD3
SD315DN10B400

motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction without oscillator

Mostrar más características >
  • P.V.R
    266,42 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Lexium SD3
    tipo de producto o componente
    Motion stepper drive
    nombre corto del dispositivo
    SD315
    límites tensión alimentación
    19...60 V
    Complementario
    formato del variador
    Block
    número de fases de la red
    Monofásica
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24...48 V (- 15...10 %)
    tipo tensión alimentación
    CC
    interfaz de comunicación
    Integrado impulso/dirección
    intensidad de fase del motor
    <= 10 A
    Consumo de corriente
    <= 7.5 mA
    pérdidas de potencia
    <= 7 W
    fusible asociado
    10 A
    Categoría de sobretensión
    III
    1 contacto de puerta
    < 30 mA
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 0.4 V (señales de entrada de optoacoplador de 5 V)
    <= 5 V (señales de entrada de optoacoplador de 24 V)
    estado de tensión 1 garantizado
    15...30 V (señales de entrada de optoacoplador de 24 V)
    2.5...5.25 V (señales de entrada de optoacoplador de 5 V)
    corriente de entrada
    <= 25 mA (señales de entrada de optoacoplador de 5 V)
    <= 7 mA (señales de entrada de optoacoplador de 24 V)
    Kit de montaje en poste
    <= 200 kHz, señales de entrada de optoacoplador de 24 V
    <= 200 kHz, señales de entrada de optoacoplador de 5 V
    Tensión máxima de conmutación
    30 V CC (preparación de la salida de señal)
    intensidad de conmutación máxima
    200 mA (preparación de la salida de señal)
    Caída de tensión
    <= 1 V, carga de 50 mA (preparación de la salida de señal)
    interfaz física
    RS422 - pulse/direction interface without oscillator
    ondulación residual
    < 5 % (tensión de control de 24 V)
    señalizaciones en local
    1 LED - ERR
    1 LED - RUN
    tipo de refrigeración
    Conven natural
    altura
    117 mm
    anchura
    74.5 mm
    profundidad
    23.5 mm
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27
    peso del producto
    0,25 kg
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Descarga electroestática nivel_3 de acuerdo con EN/IEC 61000-4-2
    Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4
    Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 de acuerdo con EN/IEC 61000-4-3
    Impulso corriente/tensión nivel_3 de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    normas
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 entorno 1
    EN/IEC 61800-3 entorno 2
    EN/IEC 61800-5-1
    certificaciones de producto
    CUL
    UL
    marcado
    CE
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    Grado de contaminación
    Nivel 2
    humedad relativa
    5...85 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    > 1000...< 2000 m sin reducir la capacidad normal (maximum ambient temperature 40°C, lateral distance of > 20 mm)
    <= 1000 m sin desclasificación
    resistencia a las vibraciones
    1,5 mm (estado 1) 3...13 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (estado 1) 13...150 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP20
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Eplan V5.7 Macros for SD315 stepper drive (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Lexium DoC SD315 (Versión 1.0)
    Fecha 21/08/18
    Tamaño 97.7 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Lexium SD3 Stepper Motor Drive - 2.5 to 6.8 A, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.