España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SDN3000170

Ver todo Sedna

SDN3000170

Schneider Electric Imagen del producto SDN3000170
Ver todo Sedna
SDN3000170

Sedna - salida de un solo zócalo, tierra lateral - 16A, sin marco grafito

Mostrar más características >
  • P.V.R
    6,06 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    nombre de gama
    Sedna
    tipo de producto o componente
    Toma-salida
    forma de entrega
    Sin marco
    configuración de polos de salida
    2P + E con obturadores
    descripción estándar de la salida
    Lado de tierra
    estándar de salida
    Poland
    corriente nominal
    16 A - 250 V AC
    color de las carátulas
    Grafito
    tipo de terminales
    Terminales de tornillo
    Complementario
    instalación
    Empotrado
    rango de potencia
    3680 W
    capacidad del terminal
    2 tornillo : 2,5 mm²
    estructura de cable
    Flexible
    Rígido
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    13 mm
    material de las partes visibles
    PC
    Acabado de la superficie
    Satinado
    Modo de fijación
    Screws 52...69 mm
    By screws and claws, span of claws working range :
    altura
    71 mm
    anchura
    71 mm
    profundidad
    41.3 mm
    profundidad de partes visuales
    10 mm
    peso del producto
    0.067822 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60884-1
    certificaciones de producto
    GOST-R
    Grado de protección IP
    IP20
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • francés
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Sedna Catalogue 2018 (Versión 10.0)
    Fecha 18/10/17
    Tamaño 19.9 MB
    Tarifa Pequeño Material Eléctrico 2018 (Versión 1.0)
    Fecha 18/09/18
    Tamaño 701.8 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TSE Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 22/08/18
    Tamaño 691.6 KB
    VDE Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 3/05/18
    Tamaño 945.9 KB
    AENOR Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 4/12/18
    Tamaño 261.3 KB
    AENOR Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 4/12/18
    Tamaño 990.2 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Fecha 7/03/19
    Tamaño 502.2 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP - SEDNA- SINGLE SOCKET OUTLET,SIDE EARTH-16A SHUTTERS WITHOUT FRAME WHITE (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.