España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SDN3501470

Ver todo Sedna

SDN3501470

Schneider Electric Imagen del producto SDN3501470
Ver todo Sedna
SDN3501470

Sedna - TV-R-SAT toma intermedia - 4 dB sin marco de grafito

Mostrar más características >
  • P.V.R
    16,41 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Sedna
    tipo de producto o componente
    Toma TV/SAT/R
    aplicación del dispositivo
    Media device support
    forma de entrega
    Mecanismo con placa central
    tipo de toma TV
    Enchufe intermedio (de paso)
    Composición del dispositivo
    Support ring
    color de las carátulas
    Grafito
    Complementario
    Tipo conector TV
    1 x IEC 9,52 mm macho
    Tipo conector FM
    1 x hembra IEC
    tipo de conector SAT
    1 x tipo F
    número de salidas
    3
    a través de la pérdida de
    4 dB
    atenuación
    4 dB para TV señal para 5...862 MHz frecuencia
    3 dB para SAT señal para 950...2400 MHz frecuencia
    10 dB para R señal para 88...125 MHz frecuencia
    Conexiones - terminales
    Terminales de tornillo
    material de las partes visibles
    Estabilizado con termoplástico ABS-UV
    tipo de terminales
    Satinado
    marcado
    Con sobreimpresión
    Montaje del dispositivo
    Rasante
    Modo de fijación
    Garras, rango de funcionamiento de las garras : 55...70 mm
    Tornillos
    altura
    70 mm
    anchura
    64 mm
    profundidad
    40 mm
    profundidad de partes visuales
    17.4 mm
    peso del producto
    0.10835 kg
    Entorno
    marcado de conformidad
    CE
    Grado de protección IP
    IP20
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Sedna Catalogue 2018 (Versión 10.0)
    Fecha 18/10/17
    Tamaño 19.9 MB
    Tarifa Pequeño Material Eléctrico 2018 (Versión 1.0)
    Fecha 18/09/18
    Tamaño 701.8 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.