España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SDN4101168

Ver todo Sedna

SDN4101168

Schneider Electric Imagen del producto SDN4101168
Ver todo Sedna
SDN4101168

Sedna - toma de teléfono individual - RJ11 sin marco de titanio

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Sedna
    tipo de producto o componente
    Toma de teléfono
    forma de entrega
    Sin marco
    tipo de conector de teléfono
    1 x RJ11
    color de las carátulas
    Titanium
    Complementario
    estructura de cable
    Flexible
    Rígido
    tipo de terminales
    Terminales de tornillo
    material de las partes visibles
    Estabilizado con termoplástico ABS-UV
    Acabado de la superficie
    Satinado
    Montaje del dispositivo
    Rasante
    Modo de fijación
    Garras, rango de funcionamiento de las garras : 55...73 mm
    Tornillos
    altura
    71 mm
    anchura
    71 mm
    profundidad
    36 mm
    profundidad de partes visuales
    14,5 mm
    peso del producto
    0.0529 kg
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP20
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Sedna Catalogue 2018 (Versión 10.0)
    Fecha 18/10/17
    Tamaño 19.9 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Telephone outlets in Sedna range (Versión 1.0)
    Fecha 30/05/16
    Tamaño 37.3 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 1/11/18
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 1/11/18
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.