España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SDN4300521

Ver todo Sedna

SDN4300521

Schneider Electric Imagen del producto SDN4300521
Ver todo Sedna
SDN4300521

placa de Sedna, individual; SYSTIMAX, cat5e, cat6 UTP (sin conector), blanco

Mostrar más características >
  • P.V.R
    8,01 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    nombre de gama
    Sedna
    Gama
    Sedna
    tipo de producto o componente
    Placa central
    forma de entrega
    Sin marco
    Equipo suministrado
    Sin conectores RJ45
    número de socket
    1
    Compatibilidad del producto
    Conector modular Systimax Cat. 5e UTP
    Conector modular Systimax Cat. 6 UTP
    color de las carátulas
    Blanco
    Complementario
    Modo de fijación
    Garras, rango de funcionamiento de las garras : 51...80 mm
    Tornillos
    altura
    71 mm
    anchura
    71 mm
    profundidad
    36 mm
    profundidad de partes visuales
    7 mm
    peso del producto
    0.07453 kg
    Código de color
    RAL 9003
    instalación
    Empotrado
    material de las partes visibles
    Estabilizado con termoplástico ABS-UV
    Acabado de la superficie
    Satinado
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Sedna Catalogue 2018 (Versión 10.0)
    Fecha 18/10/17
    Tamaño 19.9 MB
    Tarifa Pequeño Material Eléctrico 2018 (Versión 1.0)
    Fecha 18/09/18
    Tamaño 701.8 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.