España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SDN4300568

Ver todo Sedna

SDN4300568

Schneider Electric Imagen del producto SDN4300568
Ver todo Sedna
SDN4300568

placa de Sedna, individual; SYSTIMAX, cat5e, cat6 UTP (sin conector), titanio

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    nombre de gama
    Sedna
    tipo de producto o componente
    Placa central
    forma de entrega
    Sin marco
    Equipo suministrado
    Sin conectores RJ45
    número de socket
    1
    Compatibilidad del producto
    Conector modular Systimax Cat. 5e UTP
    Conector modular Systimax Cat. 6 UTP
    color de las carátulas
    Titanium
    Complementario
    Modo de fijación
    Garras, rango de funcionamiento de las garras : 51...80 mm
    Tornillos
    altura
    71 mm
    anchura
    71 mm
    profundidad
    36 mm
    profundidad de partes visuales
    7 mm
    peso del producto
    0.07453 kg
    instalación
    Empotrado
    material de las partes visibles
    Estabilizado con termoplástico ABS-UV
    Acabado de la superficie
    Satinado
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Sedna Catalogue 2018 (Versión 10.0)
    Fecha 18/10/17
    Tamaño 19.9 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.