España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SDN4700170

Ver todo Sedna

SDN4700170

Schneider Electric Imagen del producto SDN4700170
Ver todo Sedna
SDN4700170

Sedna - toma de datos única- RJ45 UTP cat6 sin marco de grafito

Mostrar más características >
  • P.V.R
    13,99 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Sedna
    tipo de producto o componente
    Toma de datos
    aplicación del dispositivo
    Comunicación
    forma de entrega
    Sin marco
    tipo de apantallamiento de conector
    UTP
    tipo de toma de datos
    RJ45 - 4 contacts
    color de las carátulas
    Grafito
    Complementario
    categoría de red de comunicaciones
    6
    número de socket
    1
    estructura de cable
    Rígido
    tipo de terminales
    Conexión de tornillo
    material de las partes visibles
    Estabilizado con termoplástico ABS-UV
    Acabado de la superficie
    Satinado
    dirección de instalación
    Recto
    Montaje del dispositivo
    Rasante
    Modo de fijación
    Garras, rango de funcionamiento de las garras : 51...80 mm
    Tornillos
    altura
    71 mm
    anchura
    71 mm
    profundidad
    36 mm
    profundidad de partes visuales
    14,5 mm
    peso del producto
    0.05274 kg
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP20
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Sedna Catalogue 2018 (Versión 10.0)
    Fecha 18/10/17
    Tamaño 19.9 MB
    Tarifa Pequeño Material Eléctrico 2018 (Versión 1.0)
    Fecha 18/09/18
    Tamaño 701.8 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.