España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SDN4800160

Ver todo Sedna

SDN4800160

Schneider Electric Imagen del producto SDN4800160
Ver todo Sedna
SDN4800160

Sedna - doble salida de datos - RJ45 UTP cat6 sin marco de aluminio

Mostrar más características >
  • P.V.R
    22,39 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Sedna
    tipo de producto o componente
    Toma de datos
    forma de entrega
    Sin marco
    tipo de apantallamiento de conector
    UTP
    tipo de toma de datos
    RJ45
    color de las carátulas
    Aluminio
    Complementario
    categoría de red de comunicaciones
    6
    número de socket
    2
    estructura de cable
    Rígido
    tipo de terminales
    IDC
    material de las partes visibles
    Estabilizado con termoplástico ABS-UV
    Acabado de la superficie
    Satinado
    Montaje del dispositivo
    Rasante
    Modo de fijación
    Garras, rango de funcionamiento de las garras : 51...80 mm
    Tornillos
    altura
    71 mm
    anchura
    71 mm
    profundidad
    36 mm
    profundidad de partes visuales
    14,5 mm
    peso del producto
    0.0572 kg
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP20
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa Pequeño Material Eléctrico 2018 (Versión 1.0)
    Fecha 18/09/18
    Tamaño 701.8 KB
    Sedna Catalogue 2018 (Versión 10.0)
    Fecha 18/10/17
    Tamaño 19.9 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Data & Communication outlets in Sedna range (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.