España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SDN5800541

Ver todo Sedna

SDN5800541

Schneider Electric Imagen del producto SDN5800541
Ver todo Sedna
SDN5800541

Sedna - marcador horizontal 3 elementos - rojo

Mostrar más características >
  • P.V.R
    4,90 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    nombre de gama
    Sedna
    Gama
    Sedna
    aplicación del dispositivo
    Mounting
    tipo de producto o componente
    Marco de cubierta
    número de segmentos
    3 segmentos
    dirección de instalación
    Horizontal
    compatibilidad de gama
    Sedna socket-outlet
    tono de color
    Rojo
    Complementario
    material de las partes visibles
    Estabilizado con termoplástico ABS-UV
    Acabado de la superficie
    Satinado
    altura
    80 mm
    anchura
    227 mm
    profundidad
    7 mm
    profundidad de partes visuales
    7 mm
    peso del producto
    0.036 kg
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP20
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Sedna Catalogue 2018 (Versión 10.0)
    Fecha 18/10/17
    Tamaño 19.9 MB
    Tarifa Pequeño Material Eléctrico 2018 (Versión 1.0)
    Fecha 18/09/18
    Tamaño 701.8 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    AENOR Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 17/12/18
    Tamaño 260.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.